Ventosas planas PFYN

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación de piezas calientes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulación casi sin huellas y antiestática de piezas delicadas (modelos HT1, AS)

Nuestras prestaciones...

  • Gran variedad de materiales
  • Amplia gama de diámetros
  • Diseño optimo
  • Bajo volumen propio
  • Superficie de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Ventosas para muchos requerimientos (temperatura, antiestática, dejando pocas huellas, resistencia a sustancias químicas)
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Altas fuerzas de aspir. con dimens. pequeñas
  • Ciclos muy cortos
  • Ninguna deformación perman. en caso de piezas de pared delgada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 200 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00342
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 200
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00341
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 200
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00340
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 150
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00339
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 150
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.00338
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 120
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.00337
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG
10.01.01.12052
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 120
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Conexión de vacío: G1/2"-HE
PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
10.01.01.00108
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
10.01.01.00164
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 95 PU-55 G1/4-IG
10.01.01.00122
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE

  1. 1
  2. 2
  3. 3