Ventosas planas PFYN

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación de piezas calientes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulación casi sin huellas y antiestática de piezas delicadas (modelos HT1, AS)

Nuestras prestaciones...

  • Gran variedad de materiales
  • Amplia gama de diámetros
  • Diseño optimo
  • Bajo volumen propio
  • Superficie de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Ventosas para muchos requerimientos (temperatura, antiestática, dejando pocas huellas, resistencia a sustancias químicas)
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Altas fuerzas de aspir. con dimens. pequeñas
  • Ciclos muy cortos
  • Ninguna deformación perman. en caso de piezas de pared delgada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas PFYN

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
assets/Artikelbild/10.01.01.14185_03.jpg
Nuevo
PFYN 3.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14185
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 3.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 5 FPM-65 M5-AG
10.01.01.00179
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 5 FPM-65 M5-IG
10.01.01.00123
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 65 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
PFYN 5 HT1-60 M5-AG
10.01.01.11130
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 5 HT1-60 M5-IG
10.01.01.11144
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
PFYN 5 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00137
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 5 NBR-55 M5-IG
10.01.01.00081
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.01.10379
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-IG
10.01.01.10345
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
PFYN 5 SI-55 M5-AG
10.01.01.00151
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA

  1. 2
  2. 3
  3. 4