Ventosas planas SHFN

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de muebles, parqué, tableros de madera aglomerada laminados y sin laminar, etc.
  • Modelo con refuerzo vulcanizado para sistemas de vacío en campos de aplicación duros en los que las ventosas no están cubiertas por completo y se colocan directamente en el borde de la pieza
  • Manipulación de superficies muy rugosas con junta anular de esponja especial

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador suave
  • Labio sellador con canto sellador interior
  • Estructura especial de la cara inferior de la ventosa
  • Modelo SHFN...E con refuerzo integrado
  • Malla antisuciedad (opción)

Su beneficio...

  • Óptima adaptación a los desniveles de las piezas
  • Muy buena hermetización en superficies rugosas y lisas
  • Adecuada para la más alta dinámica y ciclos cortos
  • Mayor estabilidad bajo condiciones de uso duras
  • Uso también en entornos polvorientos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SHFN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11689
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11690
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11691
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Canto sellador con MOS
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS
10.01.01.11692
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Canto sellador con MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
10.01.01.11693
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11694
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS
10.01.01.11695
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Canto sellador con MOS
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
10.01.01.11696
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Canto sellador con MOS
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV
10.01.01.11697
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
10.01.01.11698
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Equipamiento adicional:
Canto sellador válv palpadora

  1. 1
  2. 2
  3. 3