Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 5 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 5,70 mm |
Ds | 5 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (Carrera) | 0,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,90 N |
Fuerza arranque | 0,90 N |
Volumen | 0,01 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 8 mm |
Tamaño | 5 |
Interfaz familia de pezones | SC020 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,10 g |
Familia de productos | SUF |
Instrucciones de pedido: SUF 5 NBR-ESD-55 SC020