Ventosas planas (redondas)

Las ventosas planas con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas planas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.
 

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variante antiestáticas y sin huellas
  • Ventosa insertada en la boquilla

Ventosas planas PFYN VU1

  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa insertada en la boquilla

Ventosas planas SGAN

  • Diámetro: 7 a 16 mm
  • Material: SI, PU
  • Ventosa insertada en la boquilla

Placas de ventosa SPU

  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte de aluminio

Placas de ventosa SPK

  • Diámetro: de 55 a 250 mm
  • Material canto sellador: EPDM
  • Placa soporte de aluminio

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAF HT2

  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAFT-C

  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR

Ventosas planas SGCN

  • Diámetro: 12 a 87 mm
  • Materiales: NK, NBR y SI

Ventosas planas SHFN

  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica

Placas de ventosa SHF

  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte

Placas de ventosa SPC

  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte

Ventosas planas PFYN-F

  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Materiale: CR, SI, PVC