Placas de ventosa SPC

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación y separación piezas planas porosas o permeables
  • Separación de piezas, realizada mediante la introducción de una corriente reducida de aire comprimido en una zona obturada de la ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador doble
  • Función de separación mediante impulso de aire comprimido
  • Bajo volumen propio
  • Diseño óptimo

Su beneficio...

  • Ventosa especial para todos los materiales planos, porosos o permeables, tales como MDF, fibras duras
  • Evita que las piezas porosas y permeables se queden pegadas; destruye la autoadhesión al desapilar de placas
  • Ciclos muy cortos
  • Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SPC

 

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01185
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01186
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01187
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01188
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01189
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 250
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV
10.01.01.01211
Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas
Tamaño: 250
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora