Ventosas planas PFYN

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación de piezas calientes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulación casi sin huellas y antiestática de piezas delicadas (modelos HT1, AS)

Nuestras prestaciones...

  • Gran variedad de materiales
  • Amplia gama de diámetros
  • Diseño optimo
  • Bajo volumen propio
  • Superficie de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Ventosas para muchos requerimientos (temperatura, antiestática, dejando pocas huellas, resistencia a sustancias químicas)
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Altas fuerzas de aspir. con dimens. pequeñas
  • Ciclos muy cortos
  • Ninguna deformación perman. en caso de piezas de pared delgada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas PFYN

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00274
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10375
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.00280
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00275
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10376
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00281
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
10.01.01.13000
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00276
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10377
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 SI-55 M3-AG
10.01.01.00282
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3