Ventosas planas PFYN-F

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de piezas planas

Nuestras prestaciones...

  • Volumen interior reducido y carrera de la ventosa reducida
  • Alimentación de vacío a un diámetro exterior máximo del labio hermetizante
  • Material especial sin huellas y resistente al desgaste HT1 60 ShA

Su beneficio...

  • Tiempos cortos de evacuación para procesos rápidos y tiempos de ciclo cortos
  • Fuerzas laterales y de aspiración elevadas en procesos dinámicos
  • La ventosa no deja huellas visibles en la pieza
  • También se utiliza a altas temperaturas
 

Individual items within the product family Ventosas planas PFYN-F

 

  1. 1
  2. 2
PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
PFYN-F 20 CR-50 G1/8-AG M5-IG
10.01.01.11035
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
PFYN-F 20 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
PFYN-F 20 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
10.01.01.11038
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
PFYN-F 25 CR-50 G1/8-AG M5-IG
PFYN-F 25 CR-50 G1/8-AG M5-IG
10.01.01.11039
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG
10.01.01.11041
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
PFYN-F 25 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
10.01.01.11042
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG
10.01.01.11043
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
PFYN-F 30 CR-50 G1/8-AG M5-IG S
10.01.01.11044
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
PFYN-F 30 SI-50 G1/8-AG M5-IG
PFYN-F 30 SI-50 G1/8-AG M5-IG
10.01.01.11045
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
PFYN-F 30 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
PFYN-F 30 SI-50 G1/8-AG M5-IG S
10.01.01.11046
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Equipamiento adicional: Tamiz
PFYN-F 40 CR-50 G1/8-IG
PFYN-F 40 CR-50 G1/8-IG
10.01.01.11047
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
alt. conexión de vacio: G1/8"-HE

  1. 1
  2. 2