Ventosas planas SAF

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.

Nuestras prestaciones...

  • Amplia gama de diámetros
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Labio sellador suave y adaptable
  • Distintas durezas de ventosa
  • Boquilla vulcanizada

Su beneficio...

  • Gran surtido para geometrías de pieza diferentes
  • Evita la embutición, máxima absorción de cargas laterales también en el caso de chapas aceitadas
  • Óptima hermetización, también con superficies levemente abombadas
  • Óptima adaptación a piezas diferentes
  • Evita deterioros y paros improductivos de la sistema por pérdida de ventosa
 

Individual items within the product family Ventosas planas SAF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11421
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.10646
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11400
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.10506
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11420
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.10705
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
SAF 30 NBR-45 M10-AG
SAF 30 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11425
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Acero
SAF 30 NBR-60 M10-AG
SAF 30 NBR-60 M10-AG
10.01.01.10713
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Acero
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.01.11426
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 30 NBR-60 M14x1.5-AG
SAF 30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.01.10730
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3