Ventosas planas SAFT-C

  • Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libres de abombamiento o embutición de la chapa
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Estructura modular de ventosas y boquillas
  • Dos componentes elastoméricos diferentes
  • Ventosa hecha completamente de material plástico e independiente del refuerzo
  • Amplio apoyo interior estructurado de material especial
  • Labio sellador suave y adaptable

Su beneficio...

  • Boquillas reutilizables de fácil montaje ya que se atornillan desde abajo
  • Optimización de la fuerza de fricción, así como disco de fricción de desgaste optimizado
  • No es necesaria la separación de la ventosa y el refuerzo para fines de reciclaje
  • Evita la embutición, máxima absorción de cargas laterales también en el caso de chapas aceitadas
  • Óptima hermetización, también con superficies levemente abombadas
 

Individual items within the product family Ventosas planas SAFT-C

 

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11938
Ventosa plana (red.) p/ mayor dinámica en superf. plana y aceitosa
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M10-MA
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
10.01.01.11940
Ventosa plana (red.) p/ mayor dinámica en superf. plana y aceitosa
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M10-MA