Componentes de vacío con inteligencia integrada
Preparados para el futuro

La industria 4.0 requiere dispositivos más inteligentes capaces de comunicarse entre sí en la fábrica del mañana: los llamados Smart Field Devices. Los productos inteligentes de Schmalz disponen de diversas interfaces de comunicación: IO-Link, Ethernet y NFC.

Resumen de las funciones inteligentes de los componentes de vacío

IO-LinkEthernetNFC
Transferencia de datos estáticos
  • Información del dispositivo
  • Número de serie
  • Manual de instrucciones
Transferencia de datos dinámicos
  • Parámetros de proceso como punto de conmutación, etc.
  • Datos de proceso como demanda de energía, etc.
  • Fallos en el texto sin cifrar
Parametrización medianteSPSSPSApp
Dispositivo adicional necesarioIO-Link Masternono

IO-Link: Comunicación constate con el control de jerarquía superior

IO-Link es un estándar de comunicación punto a punto en la tecnología de automatización. Permite una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando. A través de esta interfaz, se transmiten datos sobre el estado, el consumo de energía y el proceso. Información detallada sobre IO-Link

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP
Nuevo

Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm

Ethernet: Elevada capacidad de transferencia en tiempo real gracias a ProfitNet, EtherCAT y Ethernet/IP

Ethernet industrial describe una serie de protocolos distintos que se basan en Ethernet como medio de comunicación. Los sistemas del Ethernet industrial, como ProfiNet, EtherCAT o Ethernet/IP, están diseñados para ofrecer una elevada capacidad de transferencia en tiempo real y resistencia para satisfacer los requisitos de la producción industrial. Información detallada sobre Ethernet

Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

NFC: Transferencia punto a punto sin contacto

Mediante la tecnología NFC, los datos se intercambian sin contacto físico a través de distancias cortas. Dos dispositivos con capacidad NFC se vinculan mediante un contacto punto a punto; por ejemplo, un terminal móvil como un teléfono inteligente con un componente de Schmalz. En el teléfono inteligente se visualizan los datos de proceso, junto con los datos de mantenimiento y servicio. La parametrización de los componentes también se puede llevar a cabo a través de esta interfaz. Información detallada sobre la tecnología NFC

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link
Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico