Preguntas frecuentes sobre Ethernet


¿Qué es el Ethernet (industrial)?

Ethernet industrial describe una serie de protocolos distintos que se basan en Ethernet como medio de comunicación. Al contrario que el «Ethernet de oficina», los sistemas del Ethernet industrial como ProfiNet, EtherCAT o Ethernet/IP están diseñados para ofrecer una mayor capacidad de transferencia en tiempo real y resistencia para satisfacer los requisitos de la producción industrial.

Ethernet industrial permite una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando. A través de esta interfaz, los dispositivos de campo inteligentes transmiten datos sobre su estado, sobre su consumo de energía y sobre el proceso. Al mismo tiempo, se pueden modificar los parámetros en el control y transmitirlos al producto.

Al contrario que los dispositivos de campo con IO-Link, aquellos con Ethernet industrial se comunican directamente con el control de la instalación y no requieren de un maestro de IO-Link intermediario. De este modo, el cableado de los sistemas se puede simplificar todavía más.

¿Qué es Ethernet/IP, ProfiNet y EtherCat?

Ethernet/IP, ProfiNet y EtherCat son tres de los muchos estándares que se pueden utilizar para la comunicación a través de Ethernet. Los tres estándares son compatibles con Ethernet en tiempo real y permiten la integración en sistemas de bus de campo.

¿Qué productos con compatibles con Ethernet?

Los siguientes productos son compatibles con Ethernet:

Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

¿Qué es Profibus?

Profibus o Process Field Bus es el predecesor de ProfiNet como bus de campo, el cual no se basaba en Ethernet sino que usaba un cableado propietario. Aun así, permite una comunicación rápida desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC).

¿Qué es el GSDML?

GSDML son las siglas del lenguaje de marcado Generic Station Description Markup Language. Contiene información sobre la identificación y los datos de dispositivo y de proceso de los sensores y actuadores con interfaz Ethernet que se comunican a través de ProfiNet.

¿Dónde se encuentra el GSDML?

El GSDML puede encontrarse en la tienda en línea para los dispositivos inteligentes de Schmalz. Primero debe indicar el artículo deseado con el número de artículo o la denominación. En la pestaña «Documentación» encontrará, además del manual de instrucciones, el GSDML.

¿Qué productos cuentan con GSDML?

Los siguientes productos disponen de un GSDML:

Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

¿Qué es la ESI?

ESI es la abreviatura de EtherCAT Slave Information. Contiene información sobre la identificación y los datos de dispositivo y de proceso de los sensores y actuadores con interfaz Ethernet que se comunican a través de Ethernet.

¿Dónde se encuentra la ESI?

La ESI puede encontrarse en la tienda en línea para los dispositivos inteligentes de Schmalz. Primero debe indicar el artículo deseado con el número de artículo o la denominación. En la pestaña «Documentación» encontrará, además del manual de instrucciones, la ESI.

¿Qué productos cuentan con ESI?

Los siguientes productos disponen de ESI:

Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet

¿Qué es la EDS?

Las Electronic Data Sheets (hojas de datos electrónicas), abreviado EDS, contienen información sobre la identificación y los datos de dispositivo y de proceso de los sensores y actuadores con interfaz Ethernet que se comunican a través de Ethernet/IP.

¿Dónde se encuentra la EDS?

La EDS puede encontrarse en la tienda en línea para los dispositivos inteligentes de Schmalz. Primero debe indicar el artículo deseado con el número de artículo o la denominación. En la pestaña «Documentación» encontrará, además del manual de instrucciones, la EDS.

¿Qué productos cuentan con EDS?

Los siguientes productos disponen de EDS:

Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet