Preguntas frecuentes sobre IO-Link


¿Qué es IO-Link?

IO-Link es un estándar de comunicación punto a punto en la tecnología de automatización. IO-Link permite una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando. A través de esta interfaz, los dispositivos de campo inteligentes transmiten datos sobre su estado, sobre su consumo de energía y sobre el proceso. Al mismo tiempo, se pueden modificar los parámetros en el control y transmitirlos al producto.

¿Cómo se integra un dispositivo de campo inteligente en la instalación a través de IO-Link?

A través de la conexión IO-Link, el dispositivo de campo recibe corriente y se integra en la instalación. El dispositivo se conecta al denominado maestro de IO-Link con el cable IO-Link y desde ahí se integra en el control. De este modo se reducen notablemente los costes de cableado de una instalación. La parametrización del dispositivo se guarda en el sistema de automatización de jerarquía superior. Si un dispositivo de campo se cambia, los parámetros existentes se pueden transferir rápidamente a través de IO-Link.

El maestro de IO-Link y el dispositivo de campo se conectan con un cable de 3 hilos, sin apantallar y con una longitud máxima de 20 m.

¿Qué es un maestro de IO-Link?

Una instalación puede estar compuesta por múltiples dispositivos IO-Link. Todos los dispositivos se conectan al maestro de IO-Link. El maestro es la interfaz para el control de nivel superior y controla la comunicación con los dispositivos IO-Link conectados.

¿Dónde se guardan los datos?

Los datos pueden guardarse en nubes externas o internas de la empresa.

¿Qué productos son compatibles con IO-Link?

Los siguientes productos disponen de una interfaz IO-Link:

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP
Nuevo

Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm

¿Cuál es la diferencia entre IO-Link y Ethernet?

IO-Link y Ethernet industrial permiten una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando.

IO-Link es un estándar de comunicación punto a punto, mientras que Ethernet se basa en un sistema de bus. Utilizando Ethernet múltiples participantes pueden comunicarse directamente entre sí. A diferencia de IO-Link, Ethernet no requiere ningún maestro de IO-Link adicional.

¿Qué es una IODD?

IODD son las siglas de IO Device Description (descripción de dispositivo IO). Contiene información sobre la identificación y los datos de dispositivo y de proceso de los sensores y actuadores con interfaz IO-Link. La IODD consta de un archivo principal, así como múltiples archivos gráficos.

¿Dónde se encuentra la IODD?

La IODD puede encontrarse en la tienda en línea para los dispositivos inteligentes de Schmalz. Primero debe indicar el artículo deseado con el número de artículo o la denominación. En la pestaña «Documentación» encontrará, además del manual de instrucciones, la IODD.

¿Qué productos cuentan con IODD?

Los siguientes productos disponen de una IODD:

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP
Nuevo

Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm

¿Qué es un módulo funcional?

Schmalz permite descargar módulos funcionales para sus dispositivos inteligentes para que pueda integrarlos en distintos sistemas de control de forma rápida y sin grandes ajustes manuales. Los módulos funcionales para los dispositivos IO-Link simplifican la comunicación con el PLC facilitando los parámetros del proceso y del dispositivo.

¿Dónde se encuentran los módulos funcionales?

Puede encontrar los módulos funcionales en nuestra tienda en línea, directamente en la página del producto correspondiente. Debe indicar el artículo deseado con el número de artículo o la denominación. En la pestaña «Documentación» encontrará, además del manual de instrucciones, los módulos funcionales.

¿Qué productos cuentan con un módulo funcional?

Los siguientes productos disponen de un módulo funcional:

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP
Nuevo

Eyectores compactos SCPb / SCPi FS RP

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm