Preguntas frecuentes sobre NFC


¿Qué es NFC?

La comunicación de campo cercano (del inglés Near Field Communication, abreviado NFC) describe una tecnología que permite el intercambio de datos sin contacto físico a través de distancias cortas. Dos dispositivos con capacidad NFC se vinculan mediante un contacto punto-a-punto (distancia de 0-2 cm). A través de este contacto, los datos pueden intercambiarse entre dispositivos; por ejemplo, datos de proceso o información sobre mantenimiento y servicio. La parametrización de los componentes también se puede llevar a cabo a través de esta interfaz.

¿Son seguras la transmisión de datos y la parametrización a través de NFC?

Principalmente la asignación directa entre producto y teléfono inteligente gracias a la vía de transmisión corta habla a favor de la NFC. Con ella desaparece el riesgo de parametrizar incorrectamente un dispositivo adyacente. La NFC permite conectar dos dispositivos únicamente a través de una distancia corta (una distancia de 0 a 2 cm), con lo que los dispositivos casi deben entrar en contacto. Para reconocer el punto en el que debe producirse ese contacto, las etiquetas NFC de los productos Schmalz se han marcado con el logotipo correspondiente.

¿Cómo se representan los datos en el teléfono inteligente?

En cuando el dispositivo de campo inteligente se vincula al teléfono inteligente, se abre un sitio web. En él, se muestran claramente todos los mensajes y datos de dispositivo y de proceso.

Aún más cómodamente se pueden analizar los datos a través de la aplicación Schmalz ControlRoom. La aplicación está disponible en Google Play Store para usuarios de dispositivos Android. Con la aplicación gratuita se pueden leer los datos y los mensajes de los componentes inteligentes de Schmalz. Para ajustar los parámetros de los componentes a través del terminal móvil, es necesario ampliar la aplicación. La compra puede efectuarse cómodamente en la propia aplicación.

¿Puede parametrizarse el dispositivo de campo inteligente a través de NFC?

Los parámetros se pueden ajustar desde el teléfono inteligente y transmitir mediante NFC al producto Schmalz. Para la parametrización es necesario instalar la aplicación Schmalz ControlRoom en el teléfono inteligente. Para ajustar los parámetros de los componentes a través del terminal móvil, es necesario ampliar la aplicación. La compra puede efectuarse cómodamente en la propia aplicación. Antes de la compra, los clientes pueden probar la ampliación durante 30 días.

¿Qué terminales móviles son compatibles con NFC?

Dependiendo del fabricante, actualmente la tecnología NFC solo está disponible en terminales Android seleccionados. Consulte en el manual de instrucciones de su teléfono inteligente para saber si admite la utilización de NFC.

¿Se necesita conexión a Internet para transferir los datos NFC?

Con la aplicación gratuita Schmalz ControlRoom puede acceder a los mensajes y los datos de dispositivo y de proceso incluso sin conexión a Internet. La parametrización de los dispositivos Schmalz también se puede llevar a cabo sin conexión a Internet.

¿Qué diferencia a la NFC de otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth y WLAN?

La NFC tiene un alcance menor, de unos pocos centímetros. Otra característica distintiva es el establecimiento de la conexión: mientras que con Bluetooth y WLAN el usuario debe intervenir manualmente para conectar dos dispositivos, la comunicación con NFC se realiza de forma automática por la proximidad física del emisor y el receptor. Gracias a estas vías de transmisión cortas, la NFC permite una asignación directa e inequívoca de emisor y receptor. No existe riesgo de ajustar incorrectamente las opciones de un dispositivo adyacente.

¿Qué productos con compatibles con NFC?

Los siguientes productos son compatibles con NFC:

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link
Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico