Preguntas frecuentes

Schmalz responde a las preguntas frecuentes en torno al tema de la industria 4.0. También descubrirá que soluciones ofrece Schmalz en este ámbito.


Conceptos generales sobre la industria 4.0

La industria 4.0, ¿de qué se trata?

La «cuarta revolución industrial» describe la evolución del trabajo de producción hasta la fábrica inteligente. Mediante una mayor interconexión de los procesos de producción y TI, la industria se ha vuelto flexible, eficiente y sostenible. En el futuro, los productos deberían planear, controlar y optimizar sus propios procesos de producción sin intervención humana. El ser humano sigue marcando el paso para obtener el mejor apoyo posible en su trabajo.

Visión y beneficios de la industria 4.0
  • La producción 4.0 es muy eficiente y respetuosa con los recursos naturales
  • Individualización (tamaño de lote 1) para las condiciones económicas de la producción a gran escala
  • La creciente complejidad de los productos y procesos es controlable
  • Las unidades de producción autónomas se autoorganizan ad hoc: el producto determina su proceso de producción

¿Qué es el Internet de las cosas?

El Internet de las cosas, también conocido como IoT (del inglés Internet of Things), es un sistema formado por objetos físicos y virtuales conectados entre sí que interactúan a través de tecnologías de la información y comunicación. Sus funciones permiten la cooperación entre seres humanos y sistemas electrónicos interconectados a través del IoT, así como la cooperación entre los propios sistemas.

¿Qué es el EPC?

EPC son las siglas inglesas de control de energía y proceso. Las funciones de diagnóstico Energy Monitoring (monitorización de la energía) y Condition Monitoring (monitorización del estado) ofrecen la máxima transparencia en los procesos y el máximo control del consumo de energía, mientras que el Predictive Maintenance (mantenimiento preventivo) garantiza un mejor rendimiento y calidad del sistema de ventosas.

¿Qué productos cuentan con EPC?

Los siguientes productos disponen de control de energía y proceso:

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm

¿Qué es una nube pública?

Una nube pública es un servicio de acceso público (libre) que generalmente se ofrece a través de Internet. En la nube se pueden guardar los más diversos tipo de datos.

¿Qué es una nube local?

Una nube local o nube privada, a diferencia de la nube pública, solo ofrece acceso a un selecto grupo de usuarios. A menudo, las empresas prefieren este tipo de prestación de información a fin de preservar la protección de los datos y la seguridad general de TI.

¿Qué es AOI?

AOI representa la inspección óptica automática que ofrecen los sistemas que, a través de métodos de procesamiento de imágenes, reconocen y registran errores en los procesos y las mercancías. Estos sistemas se utilizan en distintos ámbitos de la producción industrial de mercancías.

¿Qué es MQTT?

MQTT, del inglés Message Queuing Telemetry Transport, consiste en un protocolo abierto de mensajería para la comunicación máquina a máquina (comunicación M2M). Por medio de este protocolo de mensajería, los valores de medición pueden transferirse entre distintos dispositivos en forma de mensajes. Esta tecnología puede utilizarse con sensores y actuadores, teléfonos inteligentes u ordenadores, entre otros, y se utiliza como protocolo estándar del Internet de las cosas.

¿Qué es OPC UA?

OPC UA viene de OPC Unified Architecture y es un protocolo de comunicación M2M en la industria. Al contrario que el MQTT, tiene la capacidad de describir los datos de las máquinas en lugar de transmitirlos. Así pues, el protocolo OPC UA es más complejo que el MQTT y se utiliza habitualmente para conectar visualizaciones con un control de jerarquía superior (PLC).

¿Qué es un archivo de descripción del dispositivo y qué tipos existen?

Todos los dispositivos de campo inteligentes cuentan con un archivo de descripción del dispositivo. Este archivo contiene información sobre los datos del dispositivo, los datos de proceso, las funciones del dispositivo, etc. Está formado por un archivo principal y archivos gráficos. Con ayuda del archivo, el dispositivo se puede integrar en el control. Esto permite al usuario leer el dispositivo y procesar los datos.

En función de la interfaz de comunicación, existe un archivo de descripción del dispositivo propio. A continuación se enumeran los archivos de descripción habituales:

¿Dónde se encuentra el archivo de descripción del dispositivo?

Según la interfaz de comunicación se necesita un archivo de descripción del dispositivo adecuado para integrar el dispositivo en el control. Schmalz ofrece los archivos adecuados para sus dispositivos de campo inteligentes. Los archivos pueden descargarse en nuestra tienda en línea, directamente en la página del dispositivo de campo correspondiente, en la pestaña «Documentación».