Componentes de vacío con inteligencia integrada
Preparados para el futuro

La industria 4.0. requiere dispositivos más inteligentes capaces de comunicarse entre sí en la fábrica del mañana – los así llamados Smart Field Devices. Los generadores de vacío de la serie «i», la garra de agujas SNGi-AE y el vacuestato y presostato VSi de Schmalz llevan esa inteligencia incorporada. Recopilan todos los datos de procesos importantes, los interpretan y los transmiten hasta el nivel de mando. Para ello, utilizan IO-Link como interfaz de comunicación abierta en todos los sistemas de bus de campo convencionales.

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Garras de agujas SNGi-AE

  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 mm a 20 mm (variable)

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos con o sin pantalla
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Terminal compacto SCTMi
Eficiente

Terminal compacto SCTMi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Generadores de vacío ECBPi
Eficiente

Generadores de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx. 75%