Componentes de vacío inteligentes para la producción en red

Preste atención a la indicación Schmalz Connect. en las siguientes familias de productos

Generar vacío

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores compactos SCPi / SMPi

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SXMPi Class B
Nuevo

Eyectores compactos SXMPi Class B

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Terminal compacto SCTMi IO-Link
Eficiente

Terminal compacto SCTMi IO-Link

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • interfaz IO-Link
Terminal compacto SCTMi Ethernet
Nuevo

Terminal compacto SCTMi Ethernet

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
  • Interfaz Ethernet a través de EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Generador de vacío ECBPi
Eficiente
Nuevo

Generador de vacío ECBPi

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %

Agarre

Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Recorrido de la aguja: 3 a 20 mm

Controlar

Vacuestatos y presostatos VSi

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
Schmalz Select.Schmalz Select.
  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN