Así funciona la tecnología NFC

¿Qué es NFC?

La comunicación de campo cercano (del inglés Near Field Communication, abreviado NFC) describe una tecnología que permite el intercambio de datos sin contacto físico a través de distancias cortas. Dos dispositivos con capacidad NFC se vinculan mediante un contacto punto-a-punto. A través de este contacto es posible intercambiar datos entre los dispositivos.

La técnica de vacío de Schmalz registra los datos directamente a partir del proceso. Los datos memorizados se transmiten al smartphone mediante el estándar internacional NFC. Para la transmisión no se requiere ninguna fuente de energía propia. La energía la proporciona el smartphone, alimentando una bobina en el producto Schmalz. La bobina induce una tensión a un procesador, que a su vez transmite sus datos mediante una antena.

Los datos, entonces, se visibilizan en el smartphone mediante una página web. En el smartphone se visualizan los datos de proceso, junto con los datos de mantenimiento y servicio. En un futuro próximo también será posible la escritura y la parametrización mediante el control, es decir, será posible ajustar los parámetros desde el smartphone y transmitirlos mediante NFC al producto Schmalz. Para la parametrización será necesario contar con una aplicación en el smartphone.

Actualmente, la tecnología NFC está activada en terminales Android seleccionados. Consulte en el manual de instrucciones de su smartphone si su terminal admite la utilización de NFC.

Seguridad

Schmalz ha decidido apostar por el empleo consecuente de la tecnología NFC en sus productos. A su favor encontramos, principalmente, la asignación directa producto-smartphone, gracias a la vía de transmisión corta. Con ella desaparece el riesgo de parametrizar incorrectamente un dispositivo adyacente.

Al contrario que NFC, todas las conexiones Bluetooth son visibles en un radio de 10 metros. Asimismo, Bluetooth requiere una fuente de energía propia. NFC permite conectar dos dispositivos únicamente a través de una distancia corta (una distancia de 0 a 2 cm), con lo que los dispositivos casi deben entrar en contacto. Para el reconocimiento del punto en el que debe producirse ese contacto, las etiquetas NFC de los productos Schmalz se han marcado con el logotipo correspondiente.

Mediante el contacto punto-a-punto se transmiten los datos del producto Schmalz al smartphone. Así, el operador de la instalación puede evaluar los datos desde el smartphone y efectuar los ajustes necesarios.

En caso de transmitirse nuevos parámetros al producto Schmalz a través del smartphone, es necesario autorizar los valores de los parámetros nuevos mediante el control. El control siempre conserva la soberanía de datos.

Datos visibles

Además de datos estáticos, también se transmiten datos dinámicos, como pueden ser los datos de proceso o información acerca de fallos. Los datos reales se memorizan en una pequeña memoria ubicada en el producto Schmalz, siendo transferidos llegado el momento. Dada la capacidad de almacenamiento limitada, los datos reales pueden tener una antigüedad de algunos minutos o incluso de algunas horas.

Datos estáticos:

  • Información del dispositivo
  • Número de serie
  • Manual de instrucciones

Datos dinámicos:

  • Datos de proceso como los puntos de conmutación
  • Fallos en el texto sin cifrar

Parametrización mediante NFC

En un futuro próximo será posible parametrizar productos Schmalz mediante el smartphone. Hasta que llegue ese momento, todos los parámetros del nivel de mando pueden ajustarse a través de la interfaz IO-Link.

Por supuesto, todos los productos con capacidad NFC también admiten su parametrización mediante otros medios. Por ejemplo, a través del control, el teclado ubicado directamente en el producto o a través de Smart Device Interface (SDI) de Schmalz.

Productos Schmalz con NFC

NFC es una tecnología internacional con una expansión fuerte. Así, la tecnología cada vez encontrará mayor aplicación en los productos Schmalz. Actualmente, los siguientes productos ya cuentan con un chip NFC integrado:

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos con o sin pantalla
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Terminal compacto SCTMi
Eficiente

Terminal compacto SCTMi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Generadores de vacío ECBPi
Eficiente

Generadores de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx. 75%

Preguntas frecuentes

¿Qué es NFC?
NFC son las siglas de "Near Field Communication", que en español significa "comunicación de campo cercano". Se trata de un estándar para el intercambio de datos entre diferentes dispositivos en distancias cortas. La aplicación más conocida es Mobile Payment (pago por teléfono móvil).

¿Cómo funciona la tecnología NFC?
La técnica se basa en RFID (Radio Frequency Identification Device). Un receptor pasivo (etiqueta NFC) contiene la información que debe leerse. Si el usuario tiene esta etiqueta de radio en su dispositivo de envío (Smartphone) se establece automáticamente una conexión y se envía la información.

¿Qué diferencia NFC de otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth y WLAN?
NFC tiene un alcance menor, de unos pocos centímetros. Otra característica distintiva es el establecimiento de la conexión: Mientras que con Bluetooth y WLAN el usuario debe intervenir manualmente para conectar dos dispositivos, la comunicación con NFC se realiza de forma automática por la proximidad física del emisor y el receptor.

¿Qué ventajas presenta NFC?
Gracias a las vías de transmisión cortas, NFC permite una asignación directa e inequívoca de emisor y receptor. El riesgo de ajustar incorrectamente las opciones de un dispositivo adyacente no existe. Además, NFC no requiere una fuente de alimentación propia. El smartphone genera la energía necesaria por inducción.

¿Cuánto debo aproximarme al componente para establecer una conexión?
Los dispositivos se conectan a una distancia de 0-2 cm. Mantenga la etiqueta NFC de su smartphone lo más cercana posible al logotipo NFC de su producto Schmalz.

¿Debo instalar una aplicación en el smartphone?
Si desea facilitar la lectura de datos de su producto Schmalz, no es necesario instalar ninguna aplicación. Tan pronto como conecte su smartphone con el producto Schmalz se abrirá una página web con toda la información. Si desea parametrizar su producto a través de su smartphone, sí es necesaria la instalación de una aplicación. Esta función estará disponible en un futuro próximo.

Qué dispositivos de Schmalz admiten NFC?
Actualmente admiten NFC los vacuestatos y presostatos de las series VS / VSi y el terminal compacto SCTMi. Esta tecnología se irá introduciendo gradualmente en otros productos.

¿Qué datos se transmiten?
Schmalz transmite una gran variedad de información para poder identificar (por ejemplo, números de serie), parametrizar (ajustes básicos y de proceso como, por ejemplo, la unidad de visualización y los puntos de conmutación) y diagnosticar (por ejemplo, mensajes de error) sus dispositivos.

¿Qué dispositivos/smartphones admiten NFC hoy en día?
Los siguientes smartphones admiten NFC: BlackBerry, Google Nexus, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung Galaxy, Sony Xperia. El iPhone 6 cuenta con un chip NFC, pero no admite el uso por terceros. Por este motivo, de momento solo ofrecemos nuestra aplicación para terminales Android.

¿Es necesario que la NFC esté activada en el smartphone?
Dependiendo del fabricante, puede que sea necesario activar NFC. Normalmente, debería poder encontrar la opción en la configuración de su dispositivo, próxima a la configuración de WLAN.

¿Quién tiene la soberanía de datos, la introducción desde el control o la introducción mediante NFC?
La introducción desde el control. Generalmente, los valores de los parámetros cuentan con los mismos derechos. Desde el control, mediante IO-Link, el operador de la instalación puede ajustar si deben aceptarse o no los valores transmitidos mediante NFC.

¿Cómo puedo encontrar la etiqueta NFC en mi producto Schmalz y en mi smartphone?
En el producto Schmalz, el chip NFC está marcado mediante un logotipo. Dependiendo del fabricante, es posible que también encuentre un símbolo en el smartphone. Consúltelo en las instrucciones de uso del smartphone.

¿Es posible la escritura mediante NFC o solo es posible la lectura?
Actualmente, NFC permite leer datos de un producto Schmalz. En un futuro próximo también será posible la parametrización.

¿Hace falta tener Internet para operar con NFC?
Para la visualización de la página web necesita una conexión a Internet. En un futuro próximo también se ofrecerá una aplicación que permitirá la visualización de los contenidos sin conexión.

¿Es necesario vincular el dispositivo y el smartphone, como p. ej. con Bluetooth?
No. El smartphone emite energía continuamente. Cuando el NFC-Tag envía algo, el smartphone recibe esta información y la procesa.

¿Requiere la NFC una alimentación de tensión en el componente? ¿De dónde proviene el suministro de energía?
No. La energía la proporciona el smartphone, alimentando una bobina en el interruptor. La bobina induce una tensión a un procesador, que a su vez transmite sus datos mediante una antena.

¿Funcionan los mismos rangos de frecuencia en EE. UU. o Japón? ¿Es compatible el interruptor?
NFC es un estándar internacional. En Japón ya está muy extendido en el día a día. En EE. UU., al igual que aquí, NFC está experimentando una fuerte expansión. El AppleWatch, que incorpora NFC, y ApplePay, que también funciona con NFC, suponen un impulso extra para esta tecnología.