Control de energía y de procesos

Datos de control de energía y de procesos como base para la Industria 4.0

La base de las funciones inteligentes es la disponibilidad de todos los datos de procesos relevantes a tiempo real. Schmalz ofrece para ello un amplio surtido de los así llamados Smart Field Devices: están equipados con extensas funciones de control de energía y procesos, recopilan datos, los interpretan y los llevan a la red. De este modo, Schmalz apoya a sus clientes en el camino a la Industria 4.0 – el cambio hasta la fábrica inteligente.

Visibilidad y valor añadido de inteligencia en los eyectores de vacío de Schmalz

La inteligencia integrada en los eyectores compactos de Schmalz permite junto al funcionamiento eficiente de los productos, el control eficiente de todo el proceso. Aquí se registran, monitorizan, agregan y analizan todos los parámetros importantes de energía y rendimiento en todo el sistema de vacío mediante IO-Link. Mediante sistemas conectados compatibles con IO-Link o servicios como Intra-Clouds o Cloud-Services, se pueden visualizar las informaciones de las diversas etapas de integración y canales de salida. En los procesos automatizados, esto hace posible un elevado grado de transparencia y de aumento de la productividad. La monitorización de energía Energy Monitoring se encarga del consumo energético óptimo de todo el sistema. El estado de la instalación se vigila mediante la monitorización de estado Condition Monitoring. Esto eleva claramente la disponibilidad de la instalación. Por último, el mantenimiento predictivo Predictive Maintenance permite el mantenimiento preventivo, que supone un aumento en el rendimiento del sistema de ventosas.

La comunicación vía IO-Link ofrece distintas posibilidades para visualizar y utilizar datos de los eyectores inteligentes de Schmalz
La comunicación vía IO-Link ofrece distintas posibilidades para visualizar y utilizar datos de los eyectores inteligentes de Schmalz