Técnica de vacío para área de prensa

Técnica de vacío en el área de prensa

En el área de prensa se fabrican las láminas de metal individuales que luego se combinarán para producir la carrocería del automóvil. Las láminas de metal se suminiistran en grandes rollo llamados bobinas, se cortan y se cargan en las líneas de prensa donde reciben la forma deseada mediante diversas etapas de prensa.

En este área se utilizan los productos de Schmalz para transportar la piezas de forma rápida y fiable entre los distintos pasos de proceso. En este caso se utilizan por regla general ventosas colocadas al End of Arm Tooling que permiten una manipulación segura y de exacto posicionamiento aún and erase: de las chapas sobre superficies extremamente aceitosas y a la vez con aceleración elevada. Unos generadores de vacío desarrollados expresamente para el área de prensa con sistema de ahorro de aire automático y funciones adicionales inteligentes tales como Condition o Energy Monitoring garantizan adicionalmente eficiencia, seguridad y una reducción de los tiempos de parada.

Técnica de vacío para la manipulación de piezas de PRFC

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita


Exigencias a la técnica de vacío

Procesos altamente dinámicos y transparentes

  • Ventosas automotrices para transmitir altas fuerzas laterales a las chapas secas, lubricadas en seco y lubricadas con aceite
  • Poderosos generadores de vacío con monitoreo de proceso integrado para tiempos de agarre y liberación más cortos

Resistente a la suciedad y al aceite

  • Materiales de ventosa especialmente desarrollados con alta resistencia a los aceites de dibujo
  • Robustos generadores de vacío que funcionan de forma fiable en las condiciones de funcionamiento más duras

Buena adaptación a formas complejas de piezas de trabajo

  • Gama completa de ventosas para los más variados formatos y contornos de piezas de trabajo en casi todos los pasos del proceso de conformado de chapa metálica
  • Amplia gama de soportes para un ajuste óptimo de las ventosas al contorno de la pieza de trabajo
  • Herramientas de construcción ligera y flexible para procesos altamente dinámicos con un máximo rendimiento en el taller de prensa y en el taller de carrocería

Resistencia a la temperatura durante la formación en caliente

  • Ventosas de material HT2 para descargar las piezas de chapa caliente de la prensa
  • Pinzas magnéticas resistentes al desgaste con altas fuerzas de sujeción para la manipulación flexible de piezas de chapa con formas complejas o patrones de recorte

Seguridad y procesos transparentes

  • Supervisión continua de los sistemas de vacío para detectar fugas, contaminación y tiempos de ciclo
  • Adquisición, evaluación y visualización de todos los datos pertinentes del proceso para aumentar la disponibilidad de la planta

Más información sobre los componentes de vacío para la fábrica digital

Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen que los procesos manuales sean más ergonómicos

Elevadores de vacío y grúas para la industria automotriz


Técnica de vacío para el sector de la área de prensa

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención
Garras magnéticas SGM-HP/-HT
Eficiente

Garras magnéticas SGM-HP/-HT

  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Fuerza de retención: 28 a 560 N

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Eyectores con descarga activa SEAC

  • Capacidad de aspiración hasta 35 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Schmalz Tooling System SXT
Nuevo

Schmalz Tooling System SXT

  • Bridas de robot y uniones de bayoneta de cambio rápido para una conexión flexible y muy resistente
  • Tubos y prolongaciones con ajuste del ángulo para un montaje modular
  • Piezas de apriete, uniones y piezas acodadas para un montaje de gran precisión y configurable

Sistema de soporte para herramientas HT

  • Soporte para el montaje de diversos componentes de vacío Schmalz en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío, opcionalmente con boquilla de vacío integrada o generador de vacío descentralizado
  • Para biela elástica o sensores cilíndricos