Técnica de vacío para montaje final

Técnica de vacío en el montaje final

Durante el ensamblaje final, el automóvil está completamente ensamblado, lo que significa que las últimas partes como parachoques, eje cardán o tanque, se agregan a la carrocería pintada. El siguiente paso en el proceso es ensamblar el interior, las ventanas y las piezas de fijación, como limpiaparabrisas, luces, ruedas, etc. En el proceso de "matrimonio", se combinan el motor y la carrocería. Después de las pruebas de funcionamiento, el automóvil terminado es expulsado de la línea de montaje.

Los clientes de la industria automotriz pueden configurar sus vehículos como deseen. Esto también hace que el montaje final sea muy individual. Casi ningún vehículo es igual a otro. Este alto grado de individualización conlleva un proceso logístico muy complicado. Las partes correctas deben estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Los Cobots automatizan estos procesos logísticos.

Técnica de vacío para la manipulación de cristal para automóviles
Técnica de vacío para la manipulación de piezas de PRFC

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita


Exigencias a la técnica de vacío

Manejo e instalación de las ventanas delanteras, laterales y traseras

  • Material de ventosa sin marcas HT1 para manipular el vidrio a lo largo de toda la cadena de proceso, desde la aplicación del adhesivo hasta la instalación en el vehículo
  • Ventosas con un labio de sellado flexible, un fuelle y una superficie de apoyo definida para la recogida suave de ventanas curvas con alta transmisión de fuerza

Manipulación y colocación de baterías de automóvil

  • El sistema de agarre permite el manejo seguro de diferentes tipos de baterías usando la tecnología de válvula de retención y la espuma de sellado adaptable
  • Disponible con generación de vacío neumática integrada o con generación de vacío eléctrica externa, dependiendo de los requisitos del client

Procesos logísticos automatizados con Cobots

  • Generadores de vacío independientes de aire comprimido para almacenes autónomos o tareas de manipulación estacionarias con robots colaboradores (Cobots)
  • Pinza de vacío lista para la conexión para el "agarre en la caja" automatizado y la extracción de partes individuales de los contenedores con patrones de empaque caóticos o preclasificados
  • Juegos de manipulación para el montaje rápido de soluciones de agarre

Técnica de vacío para el montaje final

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Garras de agujas

  • Agarre por penetración de agujas
  • Manipulación de piezas de difícil aspiración
  • Manipulación de materiales porosos

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Generador de vacío ECBPi
Eficiente

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %

Generadores de vacío eléctrico

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx. 75%
Sets de Vision & Handling 3D-R
Eficiente
Nuevo

Sets de Vision & Handling 3D-R

  • Sistema de ventosas basado en un generador de vacío eléctrico con sistema de cámara y software
  • Solución para BoxPick y ItemPick
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots

Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen que los procesos manuales sean más ergonómicos

Elevadores de vacío y grúas para la industria automotriz