Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación eficiente de centros de mecanizado CNC

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Madera
Pieza Puertas, Vigas de madera, Tablones de madera, Tableros de madera
Producto JumboErgo, Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador
Número de video 159

Un fabricante de puertas suizo se ha especializado en la fabricación de puertas de madera. El material bruto se mecaniza en un centro de mecanizado CNC. La carga de esta máquina con las pesadas vigas de madera se realizaba hasta ahora manualmente entre dos empleados. Para cuidar la salud de los empleados y diseñar el proceso de forma eficiente y ergonómica, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo puede manipular sin esfuerzo planchas de madera con un peso de hasta 65 kg. Con el elemento de control ergonómico, el operador puede levantar y bajar intuitivamente la pieza mediante un movimiento de giro. El tubo de elevación está equipado con un plano aspirante especialmente adecuado para superficies rugosas. El plano se puede posicionar flexiblemente sobre la pieza ya que gracias a la buena hermetización de la esponja se genera una elevada fuerza de retención.

El tubo de elevación se completa con un puente grúa de aluminio de funcionamiento suave de Schmalz.

Tubo de elevación JumboErgo