Handling exhaust systems of different sizes and shapes is frequently a challenge for automotive manufacturers. Both exhaust systems with two outlets and single-pipe exhaust systems frequently need to be handled.


The tube lifter JumboFlex can adapt to different shapes thanks to its special area gripper with sealing foam. For single-pipe exhaust systems, the same gripper can be used for many models. Even twin-pipe systems can be handled quickly and easily. The suitable gripper can be easily created using components from the standard Schmalz range.

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de instalaciones de gas

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Automóvil
Pieza Piezas de carrocería
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 166

Para los fabricantes de automóviles, la manipulación de instalaciones de gas de diferentes tamaños y geometrías a menudo plantea importantes desafíos. Frecuentemente es necesario manipular tanto instalaciones de gas con dos salidas como instalaciones de gas de un solo ramal.

El tubo elevador JumboFlex permite la adaptación a diferentes geometrías gracias a un plano aspirante especial con esponja hermetizante. En las instalaciones de gas de un solo ramal es posible utilizar la misma garra para muchos tipos. Las instalaciones de gas de ramal doble también pueden manipularse de forma rápida y sencilla. La garra adecuada para ello puede crearse fácilmente con componentes de la gama estándar de Schmalz.