The task of picking up components from press outlet conveyors and loading them into prepared workpiece carriers places high requirements on ergonomics and safety. The workpieces involved are frequently large and heavy components such as roofs, floors or structural parts.

The JumboErgo lets you quickly handle workpieces weighing up to 300 kg with ease. The grippers are equipped with special suction cups for the sheet metal industry that are highly adaptable and capable of absorbing high lateral forces even on oily surfaces. At the same time, the structure of the friction surface prevents any deformation from occurring.

Tubo elevador JumboErgo para la manipulación de tejados

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Automóvil
Pieza Piezas de carrocería
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 167

La retirada de componentes de cintas de salida de prensa y su carga en los soportes de piezas preparadas para ello plantea grandes desafíos para la ergonomía y la seguridad. A menudo, las piezas son componentes grandes y pesados como p. ej. tejados, suelos o piezas estructurales.

Con el JumboErgo puede manipular piezas de hasta 300 kg de forma rápida y sencilla. Las garras disponen de ventosas especiales para el trabajo con chapa, que resultan muy adaptables y absorben fuerzas laterales elevadas incluso con superficies aceitadas. Simultáneamente, la estructura de la superficie de fricción evita que se produzcan deformaciones.