Sacks made from a wide range of materials are handled during the manufacture of tires. In mixing areas in particular, sacks may be made from paper or plastic and can be perforated or sealed.


The tube lifter JumboFlex can be operated with just one hand. As a result, it lets you handle sacks in a simple and ergonomic way. The grippers can be adapted to a huge variety of materials and therefore provides maximum flexibility.

Tubo elevador JumboFlex para la manipulación de sacos

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Automóvil
Pieza Sacos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 168

En la fabricación de neumáticos se manipulan sacos de los más distintos materiales. Especialmente en sectores mixtos, los sacos pueden ser de papel o plástico y estar perforados o cerrados.

El tubo elevador JumboFlex puede manejarse con una sola mano, permitiendo así la manipulación sencilla y ergonómica de sacos. En este caso, las garras pueden adaptarse a los más diferentes materiales, ofreciendo así una flexibilidad máxima.

Tubo elevador por vacío JumboFlex