A special FDA-compliant material is required when making direct contact with food products. A high flow rate is needed to handle dry food products like biscuits, cookies, cakes or waffles, because their surfaces and shapes are usually irregular and porous.


The special gripper SCG Food features a contact element made from FDA-compliant silicone and a flexible sealing lip that ensures an excellent seal even on textured surfaces. The dirt-resistant vacuum generator provides a high flow rate and high leakage compensation.

Garras de flujo SCG para la manipulación de alimentos secos

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Pieza Alimentos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Garras especiales
Número de video 165

Para el contacto directo con alimentos se requiere un material especial conforme con la FDA. Para la manipulación de alimentos secos como galletas, cookies, tortas y gofres se requiere un flujo más elevado, al tratarse de superficies y geometrías irregulares y porosas en la mayoría de los casos.

La garra especial SCG Food dispone de un elemento de contacto de silicona conforme con la FDA y un labio hermetizante flexible que también garantiza una hermetización muy buena sobre superficies estructuradas. El generador de vacío resistente a la contaminación procura un flujo y una compensación de fugas elevados.