Bei der Handhabung von Faserverbundteilen spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Textilien müssen zugleich schonend und sicher gehandhabt werden. In diesem Bereich überzeugt der Spezialgreifer SCG mit einer großen Kontaktfläche. Liegen unterschiedliche Stapelhöhen vor, kann der Nadelgreifer SNGi-AE flexibel an die unterschiedlichen Höhen und Materialtypen angepasst werden. Bei der Vereinzelung und bei besonders empfindlichen Werkstücken können die Schwebesauger SBS eingesetzt werden. Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Greiferprinzipien, mit denen nahezu jede Handhabungsaufgabe entlang des Prozesses gelöst werden kann.

Soluciones de agarre para la manipulación de piezas de compuesto de fibras

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Compuesto
Pieza Textiles compuestos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Garras especiales
Número de video 170

Varios factores desempeñan un papel importante en la manipulación de piezas de compuesto de fibras. Los textiles deben manipularse de forma segura y cuidadosa. En este ámbito, la garra especial SCG convence con una gran superficie de contacto que evita dañar la pieza. Si existen diferentes alturas de apilado, la garra de agujas SNGi-AE puede adaptarse de forma flexibles a las diferentes alturas y tipos de materiales. En caso de separación y piezas especialmente delicadas, puede utilizarse la ventosa flotante SBS.