In der Solarbranche sollen PV-Wafer im Produktionsprozess vollautomatisch und ohne Beschädigung gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWGm

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Solar
Pieza Células solares, Obleas, Paneles solares, Colectores
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Garras especiales
Número de video 091

En el sector solar se deben manipular obleas fotovoltaicas de forma completamente automática durante el proceso de producción sin dañarlas.

La garra para obleas y células solares SWGm de Schmalz se utiliza para la separación de obleas de la pila, en el posicionamiento durante la medición, en los procesos de reubicación y en la clasificación en hasta 72 clases en función de los resultados de medición. La garra para obleas y células solares combina la más alta precisión, deterioros mínimos, ausencia de contaminación, bajo consumo de aire y movimiento sin deslizamiento de las obleas con aceleraciones de hasta 10 g. En particular, la SWGm es capaz de garantizar de forma precisa el necesario giro de 90° de la oblea más la corrección angular en cuestión de fracciones de segundo.