Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.

Ventosa de flujo SCG para la manipulación de circuitos impresos cargados

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Electrónica
Pieza Placas conductoras
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Garras especiales
Número de video 162

La ventosa de flujo SCG es ideal para la manipulación de circuitos impresos cargados. La ventosa ejerce sólo una presión superficial mínima sobre la pieza, de modo que los delicados circuitos impresos no se ven dañados durante la manipulación.

La ventosa de flujo SCG está equipada con una ventosa de material antiestático para desviar potenciales cargas eléctricas. El material adaptable compensa además los desniveles causados por los elementos constructivos en el circuito impreso.

La ventosa de flujo permite también la manipulación de circuitos impresos con grandes aberturas y agujeros. El reducido grado de ocupación de la ventosa se compensa mediante un elevado flujo.

Con la ventosa de flujo, los circuitos impresos se pueden tomar de forma segura también sobre sus elementos constructivos y cuando presentan grandes aberturas.