En la industria electrónica, sobre todo durante los procesos de fabricación y manipulación, las piezas se someten a un estrés extremo. Los componentes y los materiales no solo pueden sufrir desperfectos debido a la solicitación mecánica o térmica, sino que también las cargas electrostáticas y las descargas electrostáticas (ESD) descontroladas que de ellas se derivan pueden ocasionar daños irreversibles en componentes eléctricos, electrónicos u optoelectrónicos, como chips de circuitos integrados y circuitos impresos.
Experimentados asesores de sistema le ayudan en el diseño técnico de la solución con vacío adecuada para las exigencias específicas de su sector.
Decídase por...
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita
La compensación rápida y descontrolada de los potenciales genera una tensión eléctrica elevada y provoca daños irreparables en las platinas equipadas y en sus componentes sensibles.
Para proteger dichos componentes, sobre todo en el ámbito de la manipulación y en caso de contacto directo con la pieza, debe garantizarse una resistencia específica.
El material ESD de Schmalz ofrece una resistencia disipativa con un valor de entre 106 y 109 Ω, mediante la cual es posible controlar las tensiones de la pieza y desviarlas sin causar desperfectos.
Una posibilidad para demostrar la conductividad según la resistencia específica es la medición point-to-ground, la cual permite establecer en qué intervalo se encuentra la resistencia del sistema completo. Es posible determinar la resistencia de polarización entre un punto de medición (1) y un punto de puesta a tierra del sistema (potencial de tierra) (2) utilizando ohmímetros especiales.
La capacidad ESD del sistema completo se refuerza con la resistencia específica de las ventosas NBR-ESD. Su uso, en combinación con bielas elásticas conductoras y con el sistema puesto a tierra, establece una conexión compatible con ESD.
Schmalz ofrece un amplio surtido de ventosas con la resistencia específica. Se incluyen aquí, entre otras, las ventosas de las series FSG, FSGA, PFYN y SGON.
Junto con las bielas elásticas conductoras FSTIm-CO, la casa Schmalz crea una solución conjunta que se puede combinar en una garra de ventosas con conexión a robots.
Un proceso de ensayo de desarrollo propio similar a la práctica garantiza que se respeten los valores de resistencia sin que para ello importen la geometría y el tamaño de la ventosa.
Para más información sobre nuestros procedimientos de prueba y la calificación del material en general, consulte el siguiente documento:
Símbolo de los componentes de protección frente a ESD; se utiliza para identificar materiales que protegen a los demás componentes frente a ESD.