Ventosa para bombones

Técnica de vacío para procesos en el área de embalaje primario

Se entiende por embalaje primario el primer embalaje que encierra el producto a embalar. En este paso de embalaje se envasan, por ejemplo, chocolates en trays, medicamentos líquidos en frascos o chips de memoria en blísters.

Las ventosas por vacío de Schmalz colocan en este paso de proceso los productos a embalar en el embalaje primario. Además de sutilizan ventosas para abrir, fijar o moldear el embalaje.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita


Exigencias a la técnica de vacío

Materiales de ventosas conformes con los alimentos
En las industrias alimenticia y farmacéutica se imponen las más altas exigencias a los materiales de las ventosas. Schmalz ofrece ventosas de materiales conformes con FDA. Los materiales empleados pueden limpiarse con los detergentes usuales en las industrias alimenticia y farmacéutica.


Técnica de vacío para el sector de envase primario

Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)

Ventosas para bombones SPG

  • Diámetro: 33 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios)

Garras de flujo SCG

Diámetro: 50 mm
Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios)
Para la manipulación de alimentos secos