Técnica de vacío para la industria metalúrgica

Tiempos de ciclo rápidos y alta fiabilidad operacional

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

En la manipulación de metal y chapa se precisan tiempos de ciclo rápidos y una alta seguridad de funcionamiento. La técnica de vacío de Schmalz se utiliza aquí como sistema de ventosas en pórticos y robots para encadenar, por ejemplo, líneas de prensa. La solución de agarre puede ser configurada y dimensionada por el cliente mismo en base al amplio programa de componentes de vacío o adquirirse como sistema de ventosas listo para su conexión para el caso de aplicación individual.

Schmalz ha desarrollado ventosas para la manipulación de metal y chapa que satisfacen muy especialmente las exigencias del sector. Los materiales de las ventosas aseguran una larga vida útil aun en caso de superficies aceitosas o muy calientes; el diseño optimizado permite el agarre de componentes convexos y cóncavos, así como la absorción de altas cargas transversales en procesos dinámicos.

Además, Schmalz ofrece unos generadores de vacío especiales que realizan tiempos de ciclo mínimos. Los eyectores compactos SXMPi disponen adicionalmente de amplias funciones para el control de energía y procesos.


Técnica de vacío para la industria del metal y de la chapa

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Garras magnéticas SGM

  • Diámetro: 30 a 70 mm
  • Fuerza de retención: 35 a 290 N

Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío

  • Sistemas de planos aspirantes universales
  • Módulos de sistema para efectores finales
  • Para su conexión en las más diversas aplicaciones de robot

Garra de vacío SSP

Líneas de robots en prensas y centros de plegado
Carga de punzonadora y máquina láser

Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen que los procesos manuales sean más ergonómicos

Elevadores de vacío y grúas para la industria del metal y la chapa

Técnica de fijación por vacío para un mecanizado fiable y sin distorsiones en máquinas CNC

Dispositivos de fijación para el mecanizado del metal y chapa
 


Técnica de vacío en la práctica

Sistema de ventosas para planchas de metal

Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC

Encuentra más

Más componentes y sistemas de ventosas en acción

Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.

Inicie más videos ahora