Técnica de vacío para la manipulación de cristal para recipientes
Se denomina cristal hueco o cristal para recipientes a los cristales utilizados como envases de productos. El cristal es fácil de limpiar, higiénico, de sabor neutro, inodoro e inerte, propiedades éstas por las que el cristal para recipientes se utiliza principalmente en la industria de los alimentos y farmacéutica, así como en el sector cosmético. Aprox. un 40% de todas las bebidas se envasan en cristal. Las piezas se fabrican en un proceso de soplado de vidrio, mediante un proceso de soplado con máquinas o en prensas. Para ello, el vidrio se funde a una temperatura de hasta 1600 °C y luego se le da forma. Seguidamente, el vidrio se enfría hasta que se eliminan las tensiones y después puede ser también refinado y se transporta o empaqueta a las más diversas formas de llenado.
Los cristales se manipulan con técnica de vacío. La manipulación se realiza individualmente, con varios cristales al mismo tiempo o en capas completas en palets, por ejemplo, en instalaciones de llenado en la industria alimenticia.