Novedades de la técnica de vacío para la automatización

04.11.2020

Con mucho tacto

Con la garra de dedos OFG, Schmalz tiene una nueva garra en su programa de productos que agarra mediante unión por forma y de forma suave. Los alimentos sensibles como donuts, merengues cubiertos de chocolate o la fruta y la verdura aterrizan así seguros e intactos en sus envases.

13.10.2020

Tolerante con el tamaño y la forma

J. Schmalz GmbH ha desarrollado una nueva garra para la manipulación automatizada: la FQE es adecuada para distintas tareas, también en robots colaborativos, y sujeta piezas de diferentes tamaños y formas con rapidez y seguridad.

06.10.2020

¡Vivan las galletas!

Inalterable por comestibles, ligera y de hermetización efectiva: estas son las características más importantes de la nueva garra de flujo de Schmalz. Gracias a ellas, puede manipular alimentos con superficies muy estructuradas de forma rápida y suave para que gofres, galletas y otros productos de panadería lleguen a sus envases con rapidez y seguridad.

25.05.2020

La simplificación del vaciado de cajas

Schmalz presenta una serie de soluciones novedosas para la compleja tarea del Bin-Picking automatizado: se incluyen sets listos para su conexión que se instalan de forma intuitiva, así como una nueva ventosa que se adapta de manera óptima a la pieza gracias a su labio hermetizante más fino. Todas las soluciones son totalmente adecuadas para robots de diseño ligero y cobots.

03.04.2020

Soluciones digitales para la técnica de vacío

Los robots de diseño ligero y los componentes inteligentes de vacío se han vuelto indispensables en el mundo de la producción digitalizada y en red. Con una nueva solución de Bin-Picking, el uso del gemelo digital y una herramienta de software para el acceso central a los componentes de IO-Link, Schmalz ofrece algunas innovaciones para la fábrica inteligente.

18.02.2020

SDI-USB: acceso directo a dispositivos IO-Link

Schmalz ha desarrollado una solución que permite acceder a componentes de vacío con interfaz IO-Link directamente desde el ordenador. Por lo tanto, ya no es necesaria una conexión con el control de nivel superior. El maestro de IO-Link SDI-USB ya está disponible.

11.11.2019

Fresado seguro

Para separar los circuitos impresos, primero es necesario fresar las hendiduras y los contornos. La empresa LHMT GmbH desarrolla máquinas-herramientas altamente especializadas que no solo llevan a cabo de forma totalmente automática el proceso de tallado y fresado, sino también la carga y descarga de las delicadas placas. A fin de asegurar que la manipulación de las mismas sea segura y cuidadosa, LHMT se puso en contacto con J. Schmalz GmbH, que gracias a sus nuevas ventosas NBR-ESD, entre otras cosas, consiguió implementar una solución de agarre fiable.

05.11.2019

Cede y sujeta

Con la nueva biela elástica FST-LOCK-HD, Schmalz ha desarrollado una solución para la manipulación suave y rápida de componentes 3D abombados y flexibles. Dispone de una carrera bloqueable sin etapas y es compatible con el programa de soportes para Toolings HT, lo que versatiliza su uso.

16.10.2019

Ventosa con un perfil de rendimiento versátil

Schmalz ha desarrollado una nueva solución para la manipulación de piezas planas. La ventosa de vacío SUF es de uso universal gracias a sus polifacéticas opciones de material.

07.10.2019

Manos inteligentes para cada cobot

Agarrar, mover, depositar - todo esto es impensable en procesos automatizados sin la garra adecuada. Por ello, el especialista en técnica de vacío Schmalz desarrolla sistemas flexibles y ayuda al usuario en la selección y configuración de los componentes adecuados: un reto, ya que la diversidad de variantes aumenta constantemente y los tamaños de los lotes convergen en dirección uno.