Contacto suave, agarre seguro

Láminas, papel, obleas o vidrio: la manipulación cuidadosa y segura de piezas delgadas con superficies delicadas requiere una ventosa que pueda manipular dinámicamente con una gran fuerza de aspiración y, al mismo tiempo, agarrar de la forma más suave posible. Con la nueva SFF/SFB1, Schmalz ha desarrollado una nueva ventosa de vacío que domina a la perfección este desafío.

Nueva serie de ventosas planas y de fuelle SFF/SFB1 para la manipulación dinámica de piezas delgadas y delicadas.

Los envases y piezas delgados y flexibles no son fáciles de agarrar. Rápidamente se producen deformaciones en la superficie o se dejan huellas. Schmalz ha aceptado este desafío y ha construido una nueva ventosa. Los expertos en técnica de vacío combinan un labio hermetizante suave con una superficie de apoyo estabilizadora en el interior de la ventosa. Nueva es también la estructura apanalada del labio hermetizante y del elemento de apoyo, que se encarga de distribuir el vacío óptimamente y de manipular los componentes de forma segura con una elevada fuerza de aspiración sin dañar las delicadas piezas.

Dado que cada caso de aplicación plantea exigencias individuales a los componentes, Schmalz ofrece la SFF/SFB1 en distintas versiones. Dependiendo del material seleccionado, la ventosa es inalterable por comestibles, resistente a los productos químicos o adecuada para altas temperaturas. Además, los usuarios pueden elegir el diámetro, de diez a 40 milímetros, y el tipo de construcción: como ventosa plana SFF, es especialmente adecuada para fijar piezas planas como envases de papel u objetos frágiles como obleas o cristal para pantallas. Como ventosa de fuelle SFB1, compensa con sus 1,5 pliegues óptimamente las diferencias de altura, por ejemplo en cápsulas de café o blisters.

Descarga

Texto y imagen