El nuevo SCPM: generación de vacío en un espacio mínimo

Pequeño, potente y escalable: con el nuevo SCPM, J. Schmalz GmbH ha desarrollado una nueva serie de eyectores compactos que, gracias a su diseño delgado y ligero , pueden integrarse directamente en el sistema de ventosas de vacío.

Pequeños y potentes: El eyector compacto SCPM c («controlled») durante la retirada de piezas plásticas moldeadas por inyección.

La nueva familia SCPM es la respuesta a la creciente demanda de generadores de vacío descentralizados que, además de ahorrar espacio, tienen una aspiración potente y son fáciles de integrar. Gracias a su densidad de potencia optimizada y a su pequeño tamaño, los eyectores pueden utilizarse muy cerca de la ventosa. Se pueden entrelazar fácilmente hasta 16 eyectores para formar una unidad neumática compacta con una sola conexión. De este modo, los usuarios pueden configurar y controlar individualmente el mismo número de circuitos de vacío con un solo dispositivo. Esto permite la manipulación independiente de diferentes piezas con un único terminal.

Otra particularidad es el sistema modular, que simplifica considerablemente la selección del generador de vacío adecuado: gracias a los diferentes módulos, pueden reproducirse tres características distintas con un mismo cuerpo base. Además de la versión básica SCPMb (Basic), también se ofrece una variante c (Controlled). Esta reduce el consumo de aire comprimido durante la manipulación en más de un 80 % gracias a funciones adicionales como el sistema de ahorro de aire automático y la descarga activa. En la versión i (Intelligent), el SCPM también ofrece numerosas funciones para la monitorización y el control de todo el proceso de producción.

SCPMi: lectura, escritura, análisis

La versión SCPMi está equipada con una interfaz IO-Link y NFC (Near Field Communication) y transmite de forma clara y estructurada todos los datos de proceso relevantes a terminales móviles y ordenadores. Ello permite monitorizar completamente las instalaciones y solucionar rápidamente cualquier posible fallo antes de que originen elevados costes. En combinación con la app de Schmalz ControlRoom, los generadores de vacío neumáticos se pueden leer y parametrizar en todo momento directamente en la instalación a través de terminales móviles. El usuario recibe datos importantes de servicio y mantenimiento inmediatamente en el smartphone o la tablet y puede acceder a información como el manual de instrucciones o los números de serie y de pedido. Con funciones como el mantenimiento preventivo, la versión inteligente del eyector SCPM aumenta hasta un 10 % la productividad.

Descarga

Texto y imagen