Sistema de soporte flexible para la automatización con vacío

La manipulación segura y precisa de piezas moldeadas requiere soluciones modulares que se adapten a la forma de chapa en cuestión. Con el sistema de soporte para herramientas HT, la empresa J. Schmalz GmbH ha desarrollado un programa flexible que es perfecto para secuencias de movimientos muy dinámicas gracias a sus componentes de construcción ligera. Sobre la base de un sistema modular se pueden configurar soportes individuales o módulos específicos.

Soporte para ventosa HT-SG E con generador de vacío descentralizado SEAC y ventosa tipo campana SAX para la manipulación de chapas para carrocería.

La industria automovilística es muy dinámica y requiere un gran nivel de flexibilidad, sobre todo, debido a la gran variedad de modelos y los deseos de personalización muy concretos de los clientes. Por este motivo, en toda la industria automovilística nos encontramos con procesos de automatización y logística modulares que se pueden adaptar rápidamente. La empresa J. Schmalz GmbH, con sus componentes de vacío, está presente en todos los ámbitos en los que se manipulan piezas de forma automatizada, desde prensas, pasando por la construcción de carrocerías, hasta llegar al montaje final. En las prensas, por ejemplo, las ventosas se encargan de permitir una manipulación precisa de las chapas llenas de aceite. Al final de una línea de producción hay que agarrar y seguir transportando elementos de carrocería con forma complejas, como puertas, techos, capós o piezas laterales.

Para poder agarrar las piezas de forma fiable, se necesita, además, un sistema de soporte flexible. El principio modular del nuevo sistema de soporte para herramientas HT permite un gran número de configuraciones de soporte para la construcción de garras en los sectores del prensado y la fabricación de tubos. En función de cada aplicación, hay disponibles soportes de diseño estrecho, soportes para generadores de vacío descentralizados o soportes con toberas de vacío integradas. Todos ellos se pueden combinar con distintas ventosas o generadores de vacío, así como con bielas elásticas y vacuostatos. El elemento determinante para su aplicación flexible es la posibilidad de ajustar libremente distintas posiciones de ventosas, así como la opción de conectar el nuevo sistema de soporte a todos los sistemas de herramientas habituales para prensas del ámbito automovilístico. De esta forma, los soportes son compatibles con todos los sistemas de cambio rápido.

A través de su sistema de soporte modular, Schmalz no solo tiene en cuenta la situación de montaje, sino también el proceso. Para que la garra con el soporte no limite la dinámica de la manipulación, los ingenieros de Glatten apostaron por una construcción muy ligera. El usuario recibe un sistema de ventosas hasta un 45 % más ligero en comparación con otros componentes de Schmalz que han sido optimizados en cuanto al peso.

Descarga

Texto y imagen