Terminal compacto como unidad de control central

El terminal compacto de Schmalz tiene la capacidad de comunicar desde hace mucho tiempo. Ahora, los expertos en técnica de vacío van un paso más allá y convierten el terminal en una unidad central de control. El SCTSi está disponible como versión Ethernet o IO-Link.

El nuevo terminal compacto SCTSi con maestro de IO-Link.

J. Schmalz GmbH ha ampliado la exitosa familia del terminal compacto SCTSi por un lado con nuevos generadores de vacío, y por otro lado, en la variante Ethernet se pueden integrar módulos que simplifican la comunicación con el control de jerarquía superior (PLC) y reducen los trabajos de instalación. De este modo, el terminal se convierte en la unidad central de control para sistemas de ventosas de vacío.

Uno de los módulos es un maestro de IO-Link. Otros dispositivos de campo inteligentes con interfaz IO-Link, como sensores y actuadores de Schmalz o de otros proveedores, se pueden conectar a este maestro de forma centralizada para lograr una comunicación directa con el PLC. Esto supone un ahorro de costes y espacio de montaje y simplifica el diseño del sistema. Lo mismo tiene validez para el módulo de entrada digital (DI), que hace innecesarios los módulos I/O adicionales. Esto permite a los usuarios conectar otros dispositivos de campo digitales, como sensores, mediante entradas digitales. El módulo recibe las señales del sensor y las transmite al control de jerarquía superior. El terminal SCTSi se convierte así en una solución All-in-one para el entorno de fabricación digital.

Disponibles de nuevo, los eyectores con válvula de impulsos biestable (IMP) garantizan una elevada seguridad de procesos incluso en el caso de una caída de la tensión del sensor. Este módulo está disponible tanto para la variante Ethernet, como para la variante IO-Link del terminal compacto SCTSi.

Descarga

Texto y imagen