Ventosa con un perfil de rendimiento versátil

Schmalz ha desarrollado una nueva solución para la manipulación de piezas planas. La ventosa de vacío SUF es de uso universal gracias a sus polifacéticas opciones de material.

Tanto si son lisas o rugosas, calientes o aceitosas: la manipulación de chapas y planchas de plástico requiere ventosas robustas y resistentes al desgaste. Con la nueva SUF, J. Schmalz GmbH ofrece una solución de ventosa ideal que se puede adaptar a la tarea que corresponda. Los distintos materiales y tamaños permiten diversas aplicaciones. Para la elevación de chapas o de planchas de plástico es adecuada una ventosa hecha de caucho de nitrilo. El experto en técnica de vacío recomienda el elastómero de alta temperatura HT1 resistente al calor, especialmente para manipular, por ejemplo, piezas de plástico calientes con un mínimo de huellas. Ambos materiales hacen que la ventosa redonda sea extremadamente resistente en combinación con la estructura de fricción apanalada. Junto con el labio hermetizante plano, esta estructura de fricción también evita que las piezas, como las láminas de plástico, sean embutidas o deformadas.

Gracias a su bajo volumen propio, la SUF es ideal para aplicaciones rápidas de pick-and-place con alta absorción de fuerzas laterales. El usuario se beneficia de un excelente rendimiento de aspiración, así como de la alta precisión de posicionamiento gracias a su diseño. De este modo, la ventosa puede manipular piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa de forma eficiente y precisa.

Descarga

Texto y imagen