¡Vivan las galletas!

Inalterable por comestibles, ligera y de hermetización efectiva: estas son las características más importantes de la nueva garra de flujo de Schmalz. Gracias a ellas, puede manipular alimentos con superficies muy estructuradas de forma rápida y suave para que gofres, galletas y otros productos de panadería lleguen a sus envases con rapidez y seguridad.

Una cosa limpia: La nueva garra de flujo SFG de Schmalz está homologada para el contacto directo con alimentos.

J. Schmalz GmbH ha desarrollado una garra modular y compacta para la manipulación de alimentos secos. La ventosa está hecha de silicona conforme con FDA, lo que la hace adecuada para el contacto directo. Su labio hermetizante es suave y flexible para que la SFG pueda agarrar de forma segura alimentos delicados aplicando una presión superficial mínima, independientemente de si trocitos de chocolate o el relieve de los gofres den a la superficie una estructura desigual. En conformidad con los elevados requisitos de higiene, Schmalz ha construido la nueva garra de flujo de material inalterable por comestibles.

La garra se compone de un módulo básico y una conexión de aire comprimido. Aquí se genera el vacío con el que la SFG aspira los alimentos de forma segura. Conectados a ella están el conducto de escape, la ventosa, así como un adaptador para el montaje en superficies horizontales y en bridas de robots opcionales. El diseño compacto y ligero de la garra permite procesos de alta dinámica al clasificar los alimentos dulces en las cintas transportadoras y al transferirlos o introducirlos en el envase. Si la ventosa se cambia alguna vez, puede ser desmontada rápidamente y sin herramientas, gracias a lo cual los usuarios pueden volver a poner sus instalaciones en funcionamiento rápidamente.

Descarga

Texto y imagen