Eyectores básicos SBPL: la potencia, cuando se necesita

Product presentation of the basic ejector SBPL.


More on www.schmalz.com/sbpl

Encontrará datos técnicos, gráficos de estructuras y modelos CAD en nuestra tienda online

Eyectores básicos SBPL

Tecnología de toberas Eco

  • Principio Venturi multietapa
  • Combinación óptima de capacidad de aspiración y eficiencia energética
  • Tiempo de ciclo mínimo gracias a la rápida evacuación

Potencia precisa

  • Un volumen de aspiración en el área de trabajo de hasta un 100 % más que con los generadores de vacío de una etapa
  • Versión HF para piezas porosas
  • Versión HV para piezas herméticas

Diseño de producto innovador

  • Reducción del peso en hasta un 45 %
  • Reducción del ruido en hasta un 15 %
  • Mantenimiento muy sencillo

Nuestra solución para una manipulación rápida y segura de piezas complejas

El nuevo eyector básico SBPL es el miembro más potente de nuestra familia de eyectores. Este generador de vacío se ha diseñado pensando principalmente en la eficiencia. El SBPL despliega su potencia con más efectividad y fuerza aún, justo en el momento en el que se necesite. En el rango de trabajo entre -200 y -600 mbar, su capacidad de aspiración es hasta un 100 % mayor que la de su predecesor. Esto reduce los tiempos de evacuación y minimiza los tiempos de ciclo. Por lo demás, nuestros desarrolladores pusieron a dieta al SBPL. El eyector pesa ahora hasta un 50 % menos. Gracias a su innovador diseño, el mantenimiento del producto es mucho más fácil. La ecotecnología de toberas amplía las posibilidades de uso del SBPL. Esto aporta más libertad en el diseño técnico del sistema.

Capacidad de aspiración del SBPL en comparación con sus antecesores
Capacidad de aspiración del SBPL en comparación con sus antecesores