Contacto local en su país
Ubicaciones internacionales
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
¡Hola!
Actualmente, no hay productos en la cesta.
Obtenga consejos útiles sobre las funciones de la cesta. Ayuda con la cesta
Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.
Las garras especiales se utilizan en aplicaciones en las que las ventosas no pueden generar depresión. Schmalz le ofrece gran variedad de garras especiales con diferentes diseños, tamaños y principios de funcionamiento.
Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot. Los planos aspirantes son de uso universal y se utilizan en las más diversas aplicaciones de robot. Los efectores finales de vacío se pueden configurar fácilmente a partir de los módulos de sistema. Son idóneos principalmente para procesos en el sector del envase.
Schmalz ofrece un extenso programa de posibilidades de montaje para integrar ventosas o garras especiales en un sistema de vacío.
Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los generadores de vacío neumáticos realizan tiempos de ciclo cortos y gracias a su diseño compacto y ligero se pueden integrar directamente en el sistema. Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos. Los generadores de vacío eléctricos se utilizan en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias de aspiración.
Las válvulas sirven para controlar el vacío y el aire comprimido. El empleo de las válvulas adecuadas aumenta tanto la seguridad de los procesos como la rentabilidad del sistema de vacío.
La instalación de un control del sistema es decisiva para el funcionamiento seguro del sistema de vacío. Schmalz ofrece un extenso programa de interruptores, aparatos de medición y regulación y dispositivos de aviso.
Los filtros protegen el generador de vacío de la suciedad. El sistema de vacío se completa con distribuidores de vacío, tubos flexibles y uniones que conectan las ventosas a los generadores de vacío.
Ya sea en forma de cursillos, seminarios o cursos de formación específicos para nuestros clientes, en Schmalz transmitimos el saber adquirido en cuanto a técnica de vacío y eficiencia totalmente a la medida de las necesidades de su empresa.
Encuentre la ventosa de vacío adecuada para su aplicación basándose en propiedades importantes como material de la ventosa o tamaño.
Esta ayuda para la selección le ofrece la posibilidad de encontrar el eyector compacto adecuado para su aplicación basándose en importantes atributos técnicos.
Encuentre el sistema de planos aspirantes FXP adecuado para su aplicación. Elija también el tamaño, el elemento de hermetizado o incluso el tipo de válvula. Esta ventosa universal dispone de generación de vacío integrada.
Con ayuda de importantes atributos, como por ejemplo la longitud, el elemento de hermetizado o el tipo de válvula, encontrará el plano aspirante FMP adecuado para su aplicación. Esta garra incluye una conexión para el generador de vacío externo.
Informaciones sobre nuevos productos
Técnica de manipulación para procesos manuales
¿Le han encargado del depósito y transporte cuidadosos de piezas? Entonces necesita un carro de secado. En él se guardan las piezas en un espacio mínimo.
Cuando las piezas se han de depositar cuidadosamente en un lugar definido, los depósitos de pared son ideales. La larga vida útil de los muchos depósitos vendidos refleja la robustez y el alto estándar de calidad de éstos.
El carro para el transporte de placas es la ayuda ideal cuando se trata de cargar y descargar sierras horizontales o verticales. Su máxima capacidad de carga y los formatos máximos de las placas que acoge le convencerán.
Si lo que desea es fijar y mecanizar pequeñas piezas sin deteriorarlas, ha llegado al sitio adecuado. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Las mesas de trabajo se han desarrollado para fijar piezas sin deteriorarlas de los mas diversos materiales. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Informaciones sobre nuevos productos
Soluciones de fijación para centros de mecanizado CNC
La tecnología de sujeción por vacío para el procesamiento de la madera es esencial para la instalación eficiente de sistemas de mesas de consola, mesas de rejilla y mesas planas. Los centros de mecanizado existentes se pueden modernizar fácilmente con el sistema de sujeción Innospann. El equipo de sujeción de Schmalz le permite sujetar tanto piezas de trabajo estrechas como piezas de trabajo de madera maciza. El Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la fijación manual de piezas pequeñas y medianas.
Tanto en sistemas 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros ofabricación de marcos, lasventosas de consola deSchmalz pueden posicionarsede forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida ysencilla para la realización detrabajos nuevos. Escoja entrenuestro extensa oferta deventosas de bloque de altacalidad y piezas de repuestode calidad original.
Los bloques de vacío Schmalz para mesas de rejilla permiten un uso sencillo y flexible, sin necesidad de una instalación compleja. Las fijaciones antideslizantes permiten una sujeción segura de las piezas de trabajo incluso con elevadas fuerzas de mecanizado. Esto los hace ideales para aplicaciones complejas de cinco ejes sin placa de desgaste.
Con las soluciones de fijación de Schmalz es posible equipar centros de mecanizado CNC con mesa lisa de forma rápida y sin dificultad alguna. Mediante dos circuitos de vacío independientes se fijan primero las ventosas de bloque y, a continuación, la pieza para el proceso de mecanizado. Schmalz pone a su disposición ventosas de bloque con conexión de tubo para mesas lisas universales y sin conexión de tubo para mesas lisas de aluminio con guía de vacío integrada.
El sistema de sujeción por vacío Innospann permite el reequipamiento de cualquier centro de mecanizado CNC independientemente del fabricante y del tipo. La modernización facilita un reequipamiento rápido y flexible después de cambios frecuentes de producto - para procesos de fabricación eficientes a partir de la producción de una sola pieza. De este modo, Schmalz ofrece una alternativa económica a la inversión en una máquina nueva.
Very narrow and curved parts can be clamped easily and reliably with mechanical clamps and Adapter-Plates from Schmalz. Narrow suction surfaces enable the precise positioning of the vacuum block along the workpiece contours, holding the workpiece in place. The workpiece is mechanically clamped firmly in place using the clamp.
La técnica de fijación por vacío de Schmalz ofrece una solución eficiente para la fijación de piezas de madera maciza. Los medios de fijación permiten un mecanizado rápido y seguro de las piezas en consolas con sistemas de 1 y 2 circuitos de vacío.
El sistema de sujeción por vacío Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la sujeción rápida y flexible de piezas pequeñas y medianas. Pueden fijarse en cualquier posición y procesarse en cualquier posición. El Multi-Clamp es portátil y puede ser utilizado en una variedad de contextos industriales, de taller y de obra.
Placas de ventosa de repuesto para ventosas de bloque en diferentes tamaños para diversos sistemas de mesas de máquinas. Las placas de ventosa superior e inferior pueden ser reemplazadas rápida y fácilmente.
La Matrix-Plate de Schmalz garantiza tiempos de equipamiento mínimos en la fijación de piezas planas y con parte inferior plana en centros de mecanizado CNC. El sistema de fijación por vacío también permite fijar de forma precisa, rápida y sin deformación aquellos componentes que resultan difíciles de fijar. En combinación con la steel-plate de Innospann se puede aumentar aun más la flexibilidad. En caso de que se requieran cambios frecuentes de pieza, la productividad y los tiempos de equipamiento se ven optimizados aun en mayor medida.
Dimensión de la cuadrícula 12,5 mm y 25 mm
Cuadrícula 75 mm
Las soluciones de sujeción de Schmalz garantizan procesos de producción flexibles y eficientes en el trabajo del vidrio. Las ventosas con almohadillas de fricción especiales son resistentes al desgaste y garantizan resultados precisos, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Schmalz ha desarrollado el sistema Quick-Change System SQC especialmente para mesas de máquinas con ventosas atornillables. Las ventosas de cambio rápido ofrecen tiempos de preparación mínimos y máxima flexibilidad.
Altura 81,5 mm y 93,5 mm
Alturas de trabajo 80 mm y 120 mm
test
Las piezas con contornos irregulares, redondos o abombados traen consigo nuevos desafíos para la técnica de fijación. El sistema de fijación Basic Holding Fixture permite fijar piezas complejas de forma sencilla para el mecanizado CNC y operaciones de medición. Con la boca de ventosa Balance SSCB Schmalz desarrolló tanto un sistema de fijación de posicionamiento exacto para superficies de conformado libre en 3D como también un sistema de ventosas para un equipamiento automático y un agarre simultáneo.
Compatible con mesa lisa o Innospann Steel-Plate
Diàmetro de agarre Ø 22 mm y 60 mm
La generación de vacío contribuye significativamente a la fiabilidad del proceso al sujetar piezas en centros de mecanizado CNC. Schmalz ha desarrollado generadores de vacío especialmente para satisfacer las exigencias de la industria metalúrgica y del vidrio. Estos sistemas no sólo preparan el material, sino que también controlan y separan los líquidos o virutas que se han aspirado.
Capacidades de aspiración de 6, 18, 40 y 63 m³/h
Capacidades de aspiración de 40, 63 y 100 m³/h
Informaciones sobre nuevos productos
La industria 4.0, práctica y cercana: los productos inteligentes de Schmalz permiten una reducción de los tiempos de parada y el mantenimiento preventivo en los procesos de manipulación automatizados. Nuestros productos son adecuados para su empleo en los más variados sectores. Descubra el potencial de ahorro que ofrecen los productos aptos para la industria 4.0 de la mano de ejemplos prácticos procedentes de la industria del automóvil y la farmacéutica.
Ejemplo
Aplicación
Tarea
El eyector compacto SXMPi de Schmalz con control de energía y procesos inteligente ofrece una capacidad de aspiración elevada de hasta 220 l/min y una función de soplado Power que posibilita unos tiempos de ciclo mínimos. El eyector se comunica con todos los sistemas de bus de campo a través de la interfaz IO-Link. El SXMPi registra, analiza e interpreta todos los datos de proceso:
Funcionamiento | Eyector compacto SXMPi | Generación de vacío- convencional sin IO-Link |
Función de ahorro de aire | ✓ | parcial |
Función de soplado Power que posibilita unos tiempos de ciclo mínimos | ✓ | parcial |
Interfaz IO-Link – Comunicación bidireccional en sistemas de bus de campo | ✓ | - |
Optimización de los parámetros de proceso durante el funcionamiento | ✓ | - |
Condition Monitoring – Monitorización de estado | ✓ | - |
Monitorización de los parámetros de proceso relevantes para el funcionamiento (estanqueidad/presión operativa) | ✓ | - |
Monitorización y registro del consumo de energía | ✓ | - |
Medición de la resistencia al flujo y la estanqueidad del sistema de ventosas | ✓ | - |
Detección de fugas | ✓ | - |
Monitorización del grado de suciedad | ✓ | - |
El usuario puede iniciar un mantenimiento preventivo planificado, antes de que sea necesario parar la instalación. El SXMPi monitoriza permanentemente el estado des de la herramienta, detecta cambios latentes o riesgos de avería y los comunica al control de la instalación. Solamente gracias a la reducción de los tiempos de parada en un minuto al día es posible alcanzar en el ejemplo anterior un ahorro anual de hasta 300.000 euros. El ahorro real varía dependiendo de los costes de inactividad de la instalación.
Ejemplo:
Aplicación
Tarea
Con el vacuestato/presostato VSi, Schmalz ofrece una solución para líneas de producción plenamente automatizadas con herramientas complejas y de difícil acceso. Los interruptores electrónicos están diseñados de forma modular, se integran fácilmente en los sistemas de automatización y se pueden ver en todo el proceso gracias a una novedosa técnica de comunicación. Con el VSi, en caso de tareas de mantenimiento y búsquedas de fallos, Schmalz ofrece un gran avance:
Procedimientos de mantenimiento | Sin VSi [minutos] | Con VSi [minutos] | Ventajas que ofrece el VSi |
Identificación de fuentes y causas de los fallos, así como medidas para su solución | 10 | 1 | El VSi puede evitar una parada: las mediciones directas en el vacuestato, el control mediante IO-Link o el smartphone mediante NFC proporcionan datos en tiempo real. La aplicación ofrece medidas para la solución. |
Identificación de un producto defectuoso mediante mensajes de estado y localización específica para el usuario | 10 | 1 | El estado actual del interruptor, el lugar de montaje y de almacenamiento o incluso la fecha de montaje pueden consultarse mediante diferentes parámetros IO-Link |
Realización de ajustes | 5 | 1 | Manual de instrucciones accesible mediante NFC, copia de valores de ajuste, directamente desde el interruptor, mediante NFC o control vía IO-Link |
Medición de fugas, monitorización de energía y mantenimiento preventivo | - | ✓ | |
Suma | 25 | 3 |
El usuario puede recibir/emitir datos importantes del proceso y del dispositivo en tiempo real a través del control; fácil acceso a los datos de servicio y una visualización móvil de las descripciones de fallo detalladas. Solamente gracias a la reducción de los tiempos de inactividad y a la minimización de los tiempos de mantenimiento en 22 minutos al día de media, es posible alcanzar en el ejemplo anterior un ahorro anual de hasta 30.000 euros.