Garras y uniones

Las Ventosas de vacío o las garras especiales agarran la pieza por arriba y así constituyen la interfaz entre el sistema de vacío y la pieza. Los soportes y las conexiones enlazan los componentes del sistema de vacío.

Preste atención a la indicación Schmalz Select en las siguientes familias de productos.

Ventosas de vacío

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas tipo campana SAX

  • Dimensiones: 30 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión con fijación de seguridad

Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Placas de ventosa SPU

  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte de aluminio

Ventosas planas SPF

  • Diámetro: 10 mm a 60 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular

Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular

Garras especiales

Garras magnéticas SGM

  • Diámetro: 30 a 70 mm
  • Fuerza de retención: 35 a 290 N

Soportes y uniones

Bielas elásticas FSTE

  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacío integrada

Flexolink FLK

  • Conexión: M10x1,25 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación

Bielas elásticas FSTIm

  • Conexión de la ventosa modular
  • Carrera: 5 a 20 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Con y sin seguro antigiro

Tubos aire comprimido / vacío VSL

  • Diámetro exterior/interior de 4/2 a 87/75
  • Materiales: PA, PE, PU, PVC

Distribuidores para aire comprimido / vacío VTR

  • Distribuidores de 5 y 9 vías
  • Empalmes G1/8" y G1/4"