Sujeción para torneado CNC

Los sistemas de fijación para madera garantizan una fijación segura y eficiente en el mecanizado de madera. Perfectamente adaptados a las exigencias del sector, los sistemas de fijación para metal y vidrio permiten fijar las piezas de forma segura para el proceso y sin desalizamientos.

Preste atención a la indicación Schmalz Select en las siguientes familias de productos.

Equipos de sujeción para madera

Ventosas de bloque VCBL-K1

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica a la consola

Ventosas de bloque VCBL-K2

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Placas de ventosa superiores

  • Placas de ventosas de repuesto superiores para las ventosas de bloque de Schmalz

Ventosas de bloque VCBL-B

  • Sistema de vacío para consolas de Biesse
  • Sin tubo flexible con válvula palpadora
  • Fijación previa en los alojamientos para ventosa

Ventosas de bloque VCBL-S

  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica a la consola
Ventosas de bloque VCBL-G-K1
Nuevo

Ventosas de bloque VCBL-G-K1

  • Sistema de vacío para mesas de nesting
  • Con una conexión de tubo
  • Valor orientativo de vacío de funcionamiento: -600 mbares

Ventosa de bloque VCBL-G-K2

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
  • Fijación previa mediante vacío

Fijaciones mecánicas VCMC-K1

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Fijaciones mecánicas VCMC-K2

  • Sistemas de 2 circuito de vacío
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Adapter-Plates ISAP-K1

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Fijación previa mecánica a consola
  • Uso de bocas de ventosa Innospann

Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Fijación previa mediante vacío a la consola
  • Uso de bocas de ventosa Innospann

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate con tomas de vacío
  • Para el posicionamiento flexible de sistemas de fijación del sistema modular Innospann

Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB

  • Adecuado para ISST, ISAP y mesas lisas y con cuadrícula
  • Compuesta por boca de ventosa y alojamiento de ventosa

Placas de Ventosa Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Placa de ventosa para la aspiración directa sobre el banco de trabajo
  • Generación de vacío interna o externa

Ventosas de bloque VCBL-R

  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Posicionamiento mediante escuadra de retención
  • Válvula palpadora integrada

Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K1

  • Sistemas de vacío de 1 circuito
  • Ventosa de bloque de aluminio
  • Sin tubo con fijación previa mecánica a la consola

Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K2

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Ventosas de bloque de aluminio
  • Sin tubo con fijación previa mediante vacío a la consola

Equipos de sujeción para metal y vidrio

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo

Matrix-plate MPL

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Adaptable a la técnica de fijación convencional

Unidades de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móvil
  • Capacidades de aspiración de 6, 18, 40, 63 m³/h

Schmalz Quick-Change SQC

  • Sistema de cambio rápido
  • Guía de vacío sin tubo
  • Para mesas de la máquina con alimentación de vacío M12