Calculadora de vacío

El Schmalz Calculator es un programa gratuito de Schmalz. Permite realizar de forma rápida y sencilla las conversiones de magnitudes y los cálculos para el dimensionamiento de sistemas de vacío.

En el calculador realiza la conversión de unidades y magnitudes de forma clara en 14 grupos principales. Estos grupos principales los encontrará en el "Calculador de unidades". Con pocos clics puede convertir aquí unidades.Por ejemplo, se pueden convertir inmediatamente diferentes unidades en el campo del flujo de volumen, presión, potencia, superficie, tiempo, distancia, energía, fuerza, masa, etc.

El cálculo de estas magnitudes generales es sólo una de las funciones del Schmalz Calculator.

Con la "calculadora de vacío" recibirá datos relativos a:

  • Tiempo de evacuación para bombas de vacío
  • Diámetro y superficie de aspiración
  • Fuerza de aspiración
  • Capacidad de aspiración para bombas de vacío
  • Diámetro de tubos flexibles

Los conocimientos de técnica de vacío de Schmalz y los largos años de experiencia en el campo del diseño de sistemas, constituye también la base para la programación de la calculadora. Difícilmente se pueden determinar de forma más rápida y segura los valores en el sector del vacío.

Otros puntos destacados:

  • Se pueden asignar unidades de medida usadas a menudo al campo "Favoritos". 
  • Pueden ajustarse lugares después de la coma.
  • El calculador es disponible en Español (cambiable en "Opciones")
  • El calculador contiene una ayuda integrada.

¡Descargue gratuitamente el Schmalz Calculator y pruébelo usted mismo! Se compone de un archivo ZIP y después de descargar simplemente hay que descomprimirlo y copiarlo en un documento. ¡Iniciar el fichero EXE que está contenido y calcular!

Otros medios auxiliares

Conocimientos sobre el vacío con información básica sobre los componentes del vacío, ejemplo de diseño, unidades y tablas de conversión

Manuales de instrucciones de nuestros componentes de vacío y sistemas de ventosas de vacío

Ayuda para la elección para componentes de vacío