Equipos de ensayo Schmalz

Equipos de ensayo para la industria del envase

Determine usted rápidamente los componentes adecuados para su aplicación.

Los modernos procesos de producción plantean unas demandas cada vez más rigurosas para las ventosas de vacío. Especialmente en las aplicaciones de manipulación en la industria del envase, se plantean requisitos específicos para la manipulación de los materiales de envase más diversos tales como cajas de cartón de distintos tamaños y pesos, envases blister o láminas.

Con el nuevo equipo de ensayo "Ventosas de vacío para la industria del envase" obtendrá la herramienta adecuada para reducir a pocos minutos el trabajo para la determinación de las ventosas y generadores de vacío adecuados. Recurra a todos los componentes que se necesitan para el ensayo de succión:

  • Determine de entre más de 80 ventosas de vacío de diferentes geometrías y materiales, la ventosa adecuada para su aplicación concreta.
  • Genere vacío con tres eyectores de diferente capacidad de succión mediante una conexión de aire comprimido.
  • Complete su ensayo con un manómetro de vacío de hasta -1 bar, un tubo de vacío de poliuretano, así como diversos elementos de conexión.
ModeloNúmero de artículo
Set de prueba para envases30.02.03.00226

Pida en el tienda en línea

 

 

Set de iniciación para efectores finales de vacío

En el sector del envase se ha venido utilizando hasta ahora unaventosa de fabricación individual para cada formato. Con el sistemamodular de Schmalz, los efectores finales de vacío se puedenconfigurar ahora de forma flexible: con diversas bridas, elementosde unión y ventosas, el usuario puede construir efectores finalesque se podrán modificar rápidamente cuando sea necesario.

Con el set de iniciación VEE puede configurar en un momentoefectores finales de vacío para los más rápidos procesos de envasado.

Más de efectores finales de vacío

Contenido del set de iniciación VEE:

  • Set de iniciación de 120 piezas con todos los componentes necesariospara configurar dos efectores finales de vacío VEE
  • Ocho ventosas de vacío SPB-30 para bolsas y otros envases sinestabilidad propia
  • Adaptador de cambio rápido con cierre de bayoneta
  • En estable maletín de plástico con detalladas instrucciones demontaje
ModeloNúmero de artículo
Set de iniciación VEE10.01.36.00030

Pida en el tienda en línea

 

 

Equipos de ensayo para otros sectores

Disponemos también de equipos de ensayo destinados a otros sectores, de modo que pueda usted ensayar nuestros productos en todos los sectores.


También podría estar interesado en esto

Ensayo en sus dependencias

Con mucho gusto le asistimos también personalmente en su planta. Determinaremos juntos los componentes adecuados para su aplicación.

Al formulario de contacto

Sets de entrenamiento

También tenemos en nuestro programa los sets de entrenamiento de Schmalz, con los que puede entrenar a sus empleados en la tecnología del vacío usted mismo. Los encontrará bajo el título "Material de aprendizaje".

Calculadora de vacío

La calculadora de vacío de Schmalz permite convertir los tamaños de los sistemas y hacer cálculos para el diseño de sistemas de vacío de forma rápida y sencilla. El programa gratuito está disponible para que lo descarguen de nuestra página web.