Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Código | Tipo |
---|---|
ZLW | Pinza de capa ligera ZLW |
Código | Tipo |
---|---|
RD | Rígido |
FL | Sprung |
Código | LxA en mm |
---|---|
450x350 | 450x350 |
650x450 | 650x450 |
850x650 | 850x650 |
Código | Altura / diámetro en mm |
---|---|
O10KS | Espuma de sellado (H = 10)* |
O20KS | Espuma de sellado (H = 20)** |
O10ZS | Espuma de sellado (H = 10)* |
O20ZS | Espuma de sellado (H = 20)** |
SPB2 40 SI | Ventosa (∅ = 40)*** |
*Espuma de sellado universal en forma de cono
**Espuma de sellado universal cilíndrica
***Fuelle de aspiración de silicona enchufable
Código | Distancia entre puntos de aspiración en mm |
---|---|
20T | 20 |
40T | 40 |
50T | 50 |
55T | 55 |
Dimensiones de la pinza | 850 x 650 mm | 650 x 450 mm | 450 x 350 mm | |||
Referencia | 1/2 Euro palet | 1/4 Euro palet | 1/8 Euro palet | |||
Placa de sellado | Ventosa | Placa de sellado | Ventosa | Placa de sellado | Ventosa | |
Peso de la pinza (kg) | 9,0 | 11,2 | 5,1 | 6,5 | 3 | 3,9 |
Estaremos encantados de ofrecerle un sistema completo adaptado a sus necesidades con componentes óptimamente adaptados.