Sistema de manipulacìon de capas completas SPZ

Potentes paletizadores para almacenes y logística interna

Junto con potentes pórticos o robots de paletizado, los sistemas de manipulación de capa completa de Schmalz aumentan el rendimiento de la producción en la manipulación automatizada de productos en numerosos sectores. Los sistemas de diseño individualizado garantizan una integración de proceso óptima y aseguran un rápido retorno de la inversión.

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

Aplicación

  • Paletizado y despaletizado por capas de las más variadas mercancías
  • Utilización en logística interna y de almacenes
  • Manipulación de capas incompletas, capas mixtas, capas intermedias, palets y embalajes de cartón o lámina
  • Carga y descarga de palets parcialmente ocupados mediante la combinación de técnica de vacío con el apoyo de garras mecánicas

Su beneficio

  • Agarre seguro y sin deterioro de capas de diferentes tamaños y formas
  • Mayor rendimiento gracias a la aceleración del proceso • Reequipamiento no requerido al cambiar el producto
  • Innovador conceptor de garra con apoyo mecánico y vacío global, que proporcionan fuerza de retención adicional
  • Es posible la aplicación en almacenes ultracongelados a hasta -30 °C (opcional) Dimensionamiento del sistema especializado conforme a las exigencias individuales
Diseño

Configuraciones básicas

El sistema SPZ está disponible en tres configuraciones básicas diferentes con distinta técnica de agarre.

SPZ con superficie de ventosa con vacío


  • Esponja hermetizante para capas de productos homogéneas y con estabilidad propia, como p. ej. tarros y latas de conserva
  • Ventosas para piezas flexibles

SPZ-M con apoyo de garras mecánicas

  • Estabilización adicional de capas de productos inestables y porosos, como p. ej. cajas de cartón y packs de bebidas

SPZ-M-C con vacío global

  • Máxima fuerza de aspiración para capas de producto prácticamente "inaspirables" (p. ej. capas mixtas y capas incompletas)

SPZ-S con módulo de bloqueo

  • Sistema modular para el bloqueo de pinzas de gran superficie (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
  • Manipulación por capas de cajas de cartón para paletizar y despaletizar
  • Manipulación en filas y recogida individual de cajas de cartón

Diseños específicos para sectores

Para las aplicaciones típicas de determinados sectores, Schmalz ha desarrollado sistemas de ventosas para capa completa específicos.

SPZ Glass

  • Paletizado y despaletizado de tarros y latas de conservas

SPZ Packaging

  • Paletizado y despaletizado de cajas de cartón, bandejas para bebidas, etc.

SPZ Logistics

  • Manipulación de las más variadas capas de productos en logística interna y de almacenes

SPZ Nesting

  • Desapilado de recortes de madera o chapa en un solo proceso de manipulación