Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junto con potentes pórticos o robots de paletizado, los sistemas de manipulación de capa completa de Schmalz aumentan el rendimiento de la producción en la manipulación automatizada de productos en numerosos sectores. Los sistemas de diseño individualizado garantizan una integración de proceso óptima y aseguran un rápido retorno de la inversión.
1) Conexión de brida STARR Conexión rígida en robots convencionales o pórticos
(2) Conexión de brida FLEX Conexión con resorte amortiguador en robots convencionales o pórticos
(3) Diversos módulos de agarre
(A) Con manipulación de capa intermedia
(B) Con cámara de vacío global
(C) Con detección de capas
(D) Con bloqueo mecánico
(4) Caja de vacío con esponja Para prácticamente todas las piezas, opcionalmente, con formación de zonas
(5) Caja de ventosa con ventosa Para piezas con desniveles, opcionalmente, con formación de zonas
(6) Caja de vacío con cortina Para las piezas más difíciles, con cámara de vacío global
Cada sistema de manipulación de capa completa se adapta a las exigencias individuales. Por ello, los datos que se especifican a continuación deben entenderse como valores orientativos que pueden variar en función de la aplicación. Para garantizar el funcionamiento es necesaria la realización de ensayos con las piezas originales. Nosotros nos encargamos de realizarlos por usted en nuestro centro de ensayos.
Tipo | SPZ | SPZ-M | SPZ-M-C | SPZ-S |
---|---|---|---|---|
Superficie de ventosa de vacío | ✓ | ✓ | ***✓ | ✓ |
Apoyo mecánico de agarre | ✓ | ✓ | ||
Vacó global | ✓ | |||
Fijación de palets y manipulación de capas intermedias | ✓ (opcional) |
✓ (opcional) |
||
Seccionamiento | ✓ | |||
Dimensiones de ventosa* [mm] | aprox. 1.250x850x275 | aprox. 2.100x1.800x1.000 | aprox. 2.100x1.800x1.000 | aprox. 1.432x1.309x292 |
Peso de ventosa [kg] | aprox. 90 | aprox. 390 | aprox. 390 | aprox. 120 |
Peso max. de capa [kg] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tamaño de los palets** [mm] | Euro (1.200x800) Industria (1.200x1.000) US (1.015x1.215) | |||
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | +5 a +40 (hasta -30 previa consulta) |
*Las dimensiones de la garra pueden variar conforme al tamaño de los palets
**Tamaños especiales bajo consulta
***El tipo SPZ-M-C puede equiparse opcionalmente sin superficie de ventosa. En ese caso, las piezas se manipulan mediante apoyo de garras mecánicas y vacío global