Ecosistema End-of-Arm MATCH

Cualquier robot, cualquier garra, un sistema inteligente.

MATCH

MATCH es el nombre apropiado para la nueva plataforma multifuncional end-of-arm para robótica de los dos especialistas en manipulación Schmalz y Zimmer Group. Equipado con una amplia cartera de funciones e interfaces de comunicación universales, MATCH es compatible con cualquier robot ligero, cobot y con todos los robots convencionales de 6 ejes del mercado.

Con la nueva plataforma MATCH, Schmalz y Zimmer Group reúnen lo mejor de dos mundos de agarre. Y esto ha dado lugar a algo único: un sistema modular con el que los clientes pueden implementar de forma flexible una amplia variedad de requisitos y aplicaciones en robótica. Además de su experiencia concentrada en soluciones, ambas empresas ofrecen una red de ventas mundial para la asistencia y el servicio.

Aplicación

Plataforma multifuncional de fin de brazo para robótica
Gama casi ilimitada de aplicaciones, desde la producción y el montaje hasta la logística de almacén y la expedición en aplicaciones móviles, colaborativas o totalmente automatizadas
Las tareas típicas son el pick & place, la carga y descarga de máquinas, el picking y el embalaje
Existen diferentes garras mecánicas y de vacío que se adaptan a la pieza y a la tarea de manipulación
Si los requisitos cambian, el sistema puede adaptarse rápida y fácilmente
Conexión y comunicación normalizadas
Apto para todos los robots ligeros comunes, cobots y robots convencionales de 6 ejes
Fácil instalación
Conexión mecánica mediante acoplamiento rápido y parametrización a través del asistente de configuración
Flexible y preparado para el futuro
Gran flexibilidad gracias a una amplia cartera de productos: Cualquier robot, cualquier garra, cualquier efector final
Control total del proceso
Recoger, evaluar y visualizar datos de valor añadido, incluida la conexión a la nube
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
  • Alimentación de medios integrada (de fluidos y eléctrica)
  • Larga vida útil con >100.000 ciclos de sustitución (conexión en caliente)
  • Diseño compacto
  • Diseño apto para cobot teniendo bajo observación de la norma ISO TS 15066
Función de cambio rápido automatizado
Función de cambio rápido automatizado

Es posible el cambio automático en una estación de almacenamiento o en la llamada estación de garras sin control externo.

Función de cambio rápido manual
Función de cambio rápido manual

Cambio manual mediante un sistema de clic ergonómico - integrado en el efector final a cambiar.

Interfaz eléctrica
Interfaz eléctrica

El sistema de cambio rápido es capaz de conectarse en caliente y puede cambiarse bajo tensión durante el funcionamiento. El campo de pines integrado transmite tanto la corriente de carga como la de señal.

Interfaz neumática / vacío
Interfaz neumática / vacío

Cuatro canales de fluidos internos y dos laterales suministran aire comprimido o vacío a los sistemas de agarre conectados. El generoso dimensionamiento permite el funcionamiento de potentes generadores neumáticos de vacío, por ejemplo, para manipular cajas de cartón que traspiran.

Interfaz mecánica
Interfaz mecánica

La alta calidad de fabricación garantiza una larga vida útil (> 100.000 ciclos). Un dispositivo antigiro garantiza una posición claramente definida de la pieza suelta con respecto a la pieza fija y una orientación claramente definida del efector final en la estación de depósito.

La instalación de MATCH es sencillísima. El sistema puede montarse y configurarse cómodamente en la brida del robot en unos pocos pasos. Gracias al apoyo del ecosistema común con un módulo de comunicación inteligente y útiles servicios digitales, la parametrización es fácil desde el control (modo experto, configuración guiada, monitorización de dispositivo y app Comfort) hasta la conexión en la nube a través de la Schmalz Connect Suite de forma intuitiva y sencilla.

Productos

Productos de nuestros socios
Garras mecánicas del Zimmer Group